Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
K1337

Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:satynowana i polerowana.Wskazówka:Zawiasy są wytworzone ze spawalnej stali profilowanej.
W dolnej części zawiasu zamocowany jest kołek.
Jakość spawów oraz wsporników musi odpowiadać normom:
Stal nierdzewna 1.4404
Zalety:Odporne na działanie kwasów i wody morskiejCechy szczególne:
Stal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1337 Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej 164 kB

Rysunki

Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABD

D1CADOsp.CenaZamów
K1337.01608020801610 96,55 PLN
K1337.016100201001610 157,96 PLN
K1337.016120201201611 163,57 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl