Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego
K0793

Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Uchwyt z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Uchwyt czarny.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie. Trzpienie montażowe w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0793 Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego 134 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaBDD1D2D3LL1L2L3L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0793.20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 80,57 PLN
K0793.20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 80,57 PLN
K0793.20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 80,57 PLN
K0793.20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 80,57 PLN
K0793.20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 86,08 PLN
K0793.20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 81,22 PLN
K0793.20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 81,22 PLN
K0793.20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 81,22 PLN
K0793.20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 81,22 PLN
K0793.20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 86,08 PLN
K0793.20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 86,08 PLN
K0793.20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 86,08 PLN
K0793.20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 86,08 PLN
K0793.20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 86,08 PLN
K0793.2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 88,19 PLN
K0793.2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 88,19 PLN
K0793.2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 94,28 PLN
K0793.2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 94,28 PLN
K0793.2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 94,28 PLN
K0793.2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 94,28 PLN
K0793.2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 94,28 PLN
K0793.2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 131,22 PLN
K0793.2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 131,22 PLN
K0793.2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 137,38 PLN
K0793.2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 137,38 PLN
K0793.2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 137,38 PLN
K0793.2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 137,38 PLN
K0793.2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 137,38 PLN
K0793.2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 143,48 PLN
K0793.2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 133,22 PLN
K0793.2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 140,89 PLN
K0793.2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 140,89 PLN
K0793.2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 140,89 PLN
K0793.2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 140,89 PLN
K0793.2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 140,89 PLN
K0793.2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 146,83 PLN
K0793.2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 146,83 PLN
K0793.2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 153,04 PLN
K0793.2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 211,14 PLN
K0793.2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 211,14 PLN
K0793.2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 211,14 PLN
K0793.2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 211,14 PLN
K0793.2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 211,14 PLN
K0793.2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 217,30 PLN
K0793.2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 217,30 PLN
K0793.2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 222,11 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl