Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt E, prostokątne
K1347_E

Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt E,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4301.
Wersja:Stal ocynkowana, chromowana lub pokryta matowym mosiądzem
Stal nierdzewna matowo polerowana.
Wskazówka:Zawias przykręcany do drzwi wewnętrznych. Kąt otwarcia wynosi maks. 270°.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia są ustalane w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Różne materiały, na których mocowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne oraz zużycie mogą wpływać na ustalone wartości.
Wskazówka dotycząca planu:
1) obie rolki długiego ramienia zespawane
2) smarowniczka kulkowa
3) nieruchomy kołek
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1347_E Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt E, prostokątne 166 kB

Rysunki

Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt E, prostokątne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
AA1A2A3A4B

B2B3CADOsp.CenaZamów
K1347.074404427272E-stalchromowany8927,227,244,544,58971,48,8 18,68 PLN
K1347.074404427273E-stal-8927,227,244,544,58971,48,8 30,24 PLN
Nr ZamówieniaD

D1D2HH1H2CADOsp.CenaZamów
K1347.07440442727210,676632,2 18,68 PLN
K1347.07440442727310,676632,2 30,24 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl