Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, forma B
K1142_B

Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, do drzwi nakładanych i wpuszczanych.
Mocowanie za pomocą nakrętek (M6 lub M8), od strony wewnętrznej. Wersje 3-częściowe nie są wyczepiane.
Zawias można stosować uniwersalnie, po stronie prawej lub lewej. Kąt rozwarcia wynosi 180°. Zawiasy dostarczane są w stanie niezmontowanym.
Nakrętki mocujące i podkładki są zawarte w zakresie dostawy.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1142_B Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, forma B 266 kB

Rysunki

Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
AA1A2BB1D1

CADOsp.CenaZamów
K1142.10610135Bstal-13101025,313,5M6 28,68 PLN
K1142.10814165Bstal-18141432,416,5M8 44,12 PLN
K1142.110610135Bstal nierdzewna1.430513101025,313,5M6 66,20 PLN
K1142.110814165Bstal nierdzewna1.430518141432,416,5M8 69,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl