Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
K0793

Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Uchwyt z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Przycisk 1.4305.
Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wersja:Uchwyt czarny.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie są oznaczone rowkiem identyfikacyjnym na trzpieniu.
Zalety:Większa obciążalność w porównaniu do standardowych trzpieni montażowych.
Trzpień z nierdzewnej stali szlachetnej 1.4542 jest hartowany, wykazuje dużą wytrzymałość na ścinanie i może być poddawany obciążeniom skrajnym.
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0793 Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie 168 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBDD1D2D3LL1L2L3L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0793.21460501017,64655,513,2105,92519,415,9524 100,44 PLN
K0793.21460501517,64655,513,2155,92519,420,9524 100,44 PLN
K0793.21460502017,64655,513,2205,92519,425,9524 100,44 PLN
K0793.21460502517,64655,513,2255,92519,430,9524 100,44 PLN
K0793.21460503017,64655,513,2305,92519,435,9524 106,70 PLN
K0793.21460601017,64666,8513,2106,82519,416,8635 100,44 PLN
K0793.21460601517,64666,8513,2156,82519,421,8635 100,44 PLN
K0793.21460602017,64666,8513,2206,82519,426,8635 100,44 PLN
K0793.21460602517,64666,8513,2256,82519,431,8635 100,44 PLN
K0793.21460603017,64666,8513,2306,82519,436,8635 106,70 PLN
K0793.21460603517,64666,8513,2356,82519,441,8635 106,70 PLN
K0793.21460604017,64666,8513,2406,82519,446,8635 106,70 PLN
K0793.21460604517,64666,8513,2456,82519,451,8635 106,70 PLN
K0793.21460605017,64666,8513,2506,82519,456,8635 106,70 PLN
K0793.2163080202362,989,517,3207,83324,427,8863 110,11 PLN
K0793.2163080252362,989,517,3257,83324,432,8863 110,11 PLN
K0793.2163080302362,989,517,3307,83324,437,8863 116,64 PLN
K0793.2163080352362,989,517,3357,83324,442,8863 116,64 PLN
K0793.2163080402362,989,517,3407,83324,447,8863 116,64 PLN
K0793.2163080452362,989,517,3457,83324,452,8863 116,64 PLN
K0793.2163080502362,989,517,3507,83324,457,8863 116,64 PLN
K0793.2163100202362,9101217,3208,93324,428,910100 162,28 PLN
K0793.2163100252362,9101217,3258,93324,433,910100 162,28 PLN
K0793.2163100302362,9101217,3308,93324,438,910100 170,27 PLN
K0793.2163100352362,9101217,3358,93324,443,910100 170,27 PLN
K0793.2163100402362,9101217,3408,93324,448,910100 170,27 PLN
K0793.2163100452362,9101217,3458,93324,453,910100 170,27 PLN
K0793.2163100502362,9101217,3508,93324,458,910100 170,27 PLN
K0793.2163100602362,9101217,3608,93324,468,910100 179,12 PLN
K0793.2182120253381,81214,526,3259,939,528,834,912144 165,30 PLN
K0793.2182120303381,81214,526,3309,939,528,839,912144 173,83 PLN
K0793.2182120353381,81214,526,3359,939,528,844,912144 173,83 PLN
K0793.2182120403381,81214,526,3409,939,528,849,912144 173,83 PLN
K0793.2182120453381,81214,526,3459,939,528,854,912144 173,83 PLN
K0793.2182120503381,81214,526,3509,939,528,859,912144 173,83 PLN
K0793.2182120603381,81214,526,3609,939,528,869,912144 181,82 PLN
K0793.2182120703381,81214,526,3709,939,528,879,912144 181,82 PLN
K0793.2182120803381,81214,526,3809,939,528,889,912144 189,65 PLN
K0793.2182160303381,8161926,33013,139,528,843,116257 263,04 PLN
K0793.2182160353381,8161926,33513,139,528,848,116257 263,04 PLN
K0793.2182160403381,8161926,34013,139,528,853,116257 268,66 PLN
K0793.2182160453381,8161926,34513,139,528,858,116257 268,66 PLN
K0793.2182160503381,8161926,35013,139,528,863,116257 272,98 PLN
K0793.2182160603381,8161926,36013,139,528,873,116257 278,27 PLN
K0793.2182160703381,8161926,37013,139,528,883,116257 283,18 PLN
K0793.2182160803381,8161926,38013,139,528,893,116257 287,56 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl