Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Tulejka ze stali lub stali nierdzewnej 1.4303.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wersja:Tulejka ze stali niklowanej. Stal nierdzewna niepowlekana.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Wskazówka:Zatrzaski sprężynowe stosowane są głównie jako elementy zatrzaskowe i pozycjonujące.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1277_B Zatrzaski sprężynowe, forma B 172 kB

Rysunki

Zatrzaski sprężynowe, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaD1LL2L do F1L do F2Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Siła sprężyny
N/mm
CADOsp.CenaZamów
K1277.213011stalB311596,71,63,40,78 1,51 PLN
K1277.213016stalB3168,51310,74,88,41,6 1,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl