Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, spłaszczone, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK
K1373

Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy z POM.
Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu LONG-LOK, nylon.
Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Ten element dociskowy używany jest głównie jako kołek odciskowy lub zderzak sprężysty przy produkcji narzędzi.
Kołek jest stosowany do dociskania w kierunku poziomym.
Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu

1) Kołek gwintowany wklejony
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1373 Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, spłaszczone, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK 267 kB

Rysunki

Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, spłaszczone, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK
Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, spłaszczone, stal, z zabezpieczeniem LONG-LOK

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLL1TT1NSSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Moment obrotowy
wkręcania
ok. Nm
Moment wykręcania
ok. N m
Nr zamówienia
klucza montażowego
CADOsp.CenaZamów
K1373.05M52,42,318720,80,81,56200,120,08K0317.905 11,14 PLN
K1373.06M62,72,52072,51127200,450,22K0317.906 11,57 PLN
K1373.08M83,5322831,41,22,59351,050,37K0317.908 13,10 PLN
K1373.10M10432293,51,41,639351,30,6K0317.910 15,26 PLN
K1373.12M126428105224125521,3K0317.912 23,52 PLN
K1373.16M167,55321462,52,55451003,93K0317.916 31,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl