Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stal nierdzewna
K1379

Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tuleja 1.4305.
Trzpień dociskowy 1.4034.
Sprężyna 1.4310.
Wersja:Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.Wskazówka:Ten element dociskowy używany jest głównie jako kołek odciskowy lub zderzak sprężysty przy produkcji narzędzi.
Kołek jest stosowany do dociskania w kierunku poziomym.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Gniazdo wklejone
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1379 Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stal nierdzewna 276 kB

Rysunki

Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stal nierdzewna
Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLTT1NSSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Nr zamówienia
klucza montażowego
CADOsp.CenaZamów
K1379.05M52,42,31820,80,81,5517K0317.905 19,39 PLN
K1379.06M62,72,5202,5112617K0317.906 19,39 PLN
K1379.08M83,532231,41,22,5729K0317.908 22,18 PLN
K1379.10M1043223,51,41,63831K0317.910 25,92 PLN
K1379.12M12642852241047K0317.912 33,02 PLN
K1379.16M167,553262,52,553885K0317.916 51,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl