- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0632Trzpienie ustalające nierdzewne |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji w wyniku działania sił poprzecznych. Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.
Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie, w tym zastosowanie z największymi wymaganiami dla odporności na korozję.Materiał:Wersja ze stali nierdzewnej A2:
Tuleja gwintowana i uchwyt grzybkowy 1.4305.
Trzpień ustalający hartowany 1.4034.
Trzpień ustalający nie hartowany 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Łuska gwintu, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401 lub 1.4571Wersja:Wersja ze stali nierdzewnej A2: tuleja gwintowana niepowlekana. Uchwyt grzybkowy niepowlekany. Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.
Wersja ze stali nierdzewnej A4: tuleja gwintowana niepowlekana. Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub promieniowany. Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Pierścienie dystansowe K0665Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Klucz stalowy | Uchwyt grzybkowy
| Trzpień ustalający | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Skok S | SW1 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0632.001903 | A | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 78,38 PLN | | K0632.001004 | A | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 74,69 PLN | | K0632.001105 | A | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 63,95 PLN | | K0632.001206 | A | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 75,55 PLN | | K0632.001308 | A | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 105,75 PLN | | K0632.001410 | A | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 125,74 PLN | | K0632.001412 | A | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 209,08 PLN | | K0632.001516 | A | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 237,57 PLN | | K0632.111903 | A | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 78,38 PLN | | K0632.111004 | A | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 74,69 PLN | | K0632.111105 | A | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 63,95 PLN | | K0632.111206 | A | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 75,55 PLN | | K0632.111308 | A | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 105,75 PLN | | K0632.111410 | A | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 125,74 PLN | | K0632.111412 | A | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 209,08 PLN | | K0632.111516 | A | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 237,57 PLN | | K0632.061903 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 101,90 PLN | | K0632.061004 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 97,10 PLN | | K0632.061105 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 83,14 PLN | | K0632.061206 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 98,22 PLN | | K0632.061308 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 137,48 PLN | | K0632.061410 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 150,89 PLN | | K0632.061412 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 219,55 PLN | | K0632.061516 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 261,35 PLN | | K0632.171903 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 101,90 PLN | | K0632.171004 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 97,10 PLN | | K0632.171105 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 83,14 PLN | | K0632.171206 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 98,22 PLN | | K0632.171308 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 137,48 PLN | | K0632.171410 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 150,89 PLN | | K0632.171412 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 219,55 PLN | | K0632.171516 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 261,35 PLN | | K0632.0619031 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 101,90 PLN | | K0632.0610041 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 97,10 PLN | | K0632.0611051 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 83,14 PLN | | K0632.0612061 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 98,22 PLN | | K0632.0613081 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 137,48 PLN | | K0632.0614101 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 150,89 PLN | | K0632.0614121 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 219,55 PLN | | K0632.0615161 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 261,35 PLN | | K0632.1719031 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 101,90 PLN | | K0632.1710041 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 97,10 PLN | | K0632.1711051 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 83,14 PLN | | K0632.1712061 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 98,22 PLN | | K0632.1713081 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 137,48 PLN | | K0632.1714101 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 150,89 PLN | | K0632.1714121 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 219,55 PLN | | K0632.1715161 | A | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 261,35 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Klucz stalowy | Uchwyt grzybkowy
| Trzpień ustalający | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Skok S | SW1 | SW2 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0632.002903 | B | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 83,74 PLN | | K0632.002004 | B | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 79,70 PLN | | K0632.002105 | B | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 68,46 PLN | | K0632.002206 | B | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 80,40 PLN | | K0632.002308 | B | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 107,27 PLN | | K0632.002410 | B | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 137,83 PLN | | K0632.002412 | B | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 216,51 PLN | | K0632.002516 | B | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 246,11 PLN | | K0632.112903 | B | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 83,74 PLN | | K0632.112004 | B | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 79,70 PLN | | K0632.112105 | B | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 68,46 PLN | | K0632.112206 | B | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 80,40 PLN | | K0632.112308 | B | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 107,27 PLN | | K0632.112410 | B | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 137,83 PLN | | K0632.112412 | B | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 216,51 PLN | | K0632.112516 | B | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 246,11 PLN | | K0632.062903 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 108,89 PLN | | K0632.062004 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 103,63 PLN | | K0632.062105 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 89,00 PLN | | K0632.062206 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 104,54 PLN | | K0632.062308 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 139,46 PLN | | K0632.062410 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 165,41 PLN | | K0632.062412 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 227,35 PLN | | K0632.062516 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 270,71 PLN | | K0632.172903 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 108,89 PLN | | K0632.172004 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 103,63 PLN | | K0632.172105 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 89,00 PLN | | K0632.172206 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 104,54 PLN | | K0632.172308 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 139,46 PLN | | K0632.172410 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 165,41 PLN | | K0632.172412 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 227,35 PLN | | K0632.172516 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 270,71 PLN | | K0632.0629031 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 108,89 PLN | | K0632.0620041 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 103,63 PLN | | K0632.0621051 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 89,00 PLN | | K0632.0622061 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 104,54 PLN | | K0632.0623081 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 139,46 PLN | | K0632.0624101 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 165,41 PLN | | K0632.0624121 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 227,35 PLN | | K0632.0625161 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 270,71 PLN | | K0632.1729031 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 108,89 PLN | | K0632.1720041 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 103,63 PLN | | K0632.1721051 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 89,00 PLN | | K0632.1722061 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 104,54 PLN | | K0632.1723081 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 139,46 PLN | | K0632.1724101 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 165,41 PLN | | K0632.1724121 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 227,35 PLN | | K0632.1725161 | B | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 270,71 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Klucz stalowy | Uchwyt grzybkowy
| Trzpień ustalający | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Skok S | SW1 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0632.003903 | C | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 94,27 PLN | | K0632.003004 | C | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 89,87 PLN | | K0632.003105 | C | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 85,61 PLN | | K0632.003206 | C | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 101,26 PLN | | K0632.003308 | C | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 137,32 PLN | | K0632.003410 | C | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 185,39 PLN | | K0632.003412 | C | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 291,20 PLN | | K0632.003516 | C | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 330,92 PLN | | K0632.113903 | C | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 94,27 PLN | | K0632.113004 | C | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 89,87 PLN | | K0632.113105 | C | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 85,61 PLN | | K0632.113206 | C | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 101,26 PLN | | K0632.113308 | C | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 137,32 PLN | | K0632.113410 | C | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 185,39 PLN | | K0632.113412 | C | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 291,20 PLN | | K0632.113516 | C | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 330,92 PLN | | K0632.063903 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 122,55 PLN | | K0632.063004 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 116,83 PLN | | K0632.063105 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 111,32 PLN | | K0632.063206 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 131,62 PLN | | K0632.063308 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 178,52 PLN | | K0632.063410 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 222,49 PLN | | K0632.063412 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 305,78 PLN | | K0632.063516 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 364,01 PLN | | K0632.173903 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 122,55 PLN | | K0632.173004 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 116,83 PLN | | K0632.173105 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 111,32 PLN | | K0632.173206 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 131,62 PLN | | K0632.173308 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 178,52 PLN | | K0632.173410 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 222,49 PLN | | K0632.173412 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 305,78 PLN | | K0632.173516 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 364,01 PLN | | K0632.0639031 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 122,55 PLN | | K0632.0630041 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 116,83 PLN | | K0632.0631051 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 111,32 PLN | | K0632.0632061 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 131,62 PLN | | K0632.0633081 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 178,52 PLN | | K0632.0634101 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 222,49 PLN | | K0632.0634121 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 305,78 PLN | | K0632.0635161 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 364,01 PLN | | K0632.1739031 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 122,55 PLN | | K0632.1730041 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 116,83 PLN | | K0632.1731051 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 111,32 PLN | | K0632.1732061 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 131,62 PLN | | K0632.1733081 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 178,52 PLN | | K0632.1734101 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 222,49 PLN | | K0632.1734121 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 305,78 PLN | | K0632.1735161 | C | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 364,01 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Klucz stalowy | Uchwyt grzybkowy
| Trzpień ustalający | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Skok S | SW1 | SW2 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0632.004903 | D | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 99,94 PLN | | K0632.004004 | D | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 95,23 PLN | | K0632.004105 | D | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 90,48 PLN | | K0632.004206 | D | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 106,82 PLN | | K0632.004308 | D | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 145,53 PLN | | K0632.004410 | D | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 188,84 PLN | | K0632.004412 | D | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 296,52 PLN | | K0632.004516 | D | stal nierdzewna | 1.4034 | - | hartowane | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 336,94 PLN | | K0632.114903 | D | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 99,94 PLN | | K0632.114004 | D | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 95,23 PLN | | K0632.114105 | D | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 90,48 PLN | | K0632.114206 | D | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 106,82 PLN | | K0632.114308 | D | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 145,53 PLN | | K0632.114410 | D | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 188,84 PLN | | K0632.114412 | D | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 296,52 PLN | | K0632.114516 | D | stal nierdzewna | 1.4305 | - | niehartowany | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 336,94 PLN | | K0632.064903 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 129,94 PLN | | K0632.064004 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 123,82 PLN | | K0632.064105 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 117,59 PLN | | K0632.064206 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 138,84 PLN | | K0632.064308 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 189,19 PLN | | K0632.064410 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 226,59 PLN | | K0632.064412 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 311,34 PLN | | K0632.064516 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | nikolowany | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 370,65 PLN | | K0632.174903 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 129,94 PLN | | K0632.174004 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 123,82 PLN | | K0632.174105 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 117,59 PLN | | K0632.174206 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 138,84 PLN | | K0632.174308 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 189,19 PLN | | K0632.174410 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 226,59 PLN | | K0632.174412 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 311,34 PLN | | K0632.174516 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | z połyskiem | z połyskiem | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 370,65 PLN | | K0632.0649031 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 129,94 PLN | | K0632.0640041 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 123,82 PLN | | K0632.0641051 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 117,59 PLN | | K0632.0642061 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 138,84 PLN | | K0632.0643081 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 189,19 PLN | | K0632.0644101 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 226,59 PLN | | K0632.0644121 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 311,34 PLN | | K0632.0645161 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | nikolowany | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 370,65 PLN | | K0632.1749031 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 129,94 PLN | | K0632.1740041 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 123,82 PLN | | K0632.1741051 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 117,59 PLN | | K0632.1742061 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 138,84 PLN | | K0632.1743081 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 189,19 PLN | | K0632.1744101 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 226,59 PLN | | K0632.1744121 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 311,34 PLN | | K0632.1745161 | D | stal nierdzewna | 1.4404 | piaskowane | z połyskiem | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 370,65 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|