Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym
K1300

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany: Klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305. Trzpień ustalający – stal 1.4034.

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Zabezpieczenie przed przekręceniem zapobiega zmianie położenia sworznia względem tulei. Ścięty trzpień zapewnia samoczynne odciągnięcie trzpienia przez jednostronną siłę poprzeczną. Zluzowanie śruby do oznaczenia na sworzniu umożliwia obracanie skosu startowego w siatce 60°.Montaż:Śruba jest luzowana za pomocą sześciokąta.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Pierścienie dystansowe K0665Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: z nakrętką zabezpieczającą

1) pierścień znacznikowy
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
DD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1300.12061Astal6M12x1,52549,720817414814 46,24 PLN
K1300.12060Astal6M122549,720817414814 46,24 PLN
K1300.13081Astal8M16x1,533662610236192035 59,51 PLN
K1300.13080Astal8M1633662610236192035 59,51 PLN
K1300.012061Astal nierdzewna6M12x1,52549,720817414814 80,00 PLN
K1300.012060Astal nierdzewna6M122549,720817414814 80,00 PLN
K1300.013081Astal nierdzewna8M16x1,533662610236192035 106,16 PLN
K1300.013080Astal nierdzewna8M1633662610236192035 106,16 PLN

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem, skosem startowym i przeciwnakrętką

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem, skosem startowym i przeciwnakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
DD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1SW2Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1300.22061Bstal6M12x1,52549,72081741419814 47,00 PLN
K1300.22060Bstal6M122549,72081741419814 47,00 PLN
K1300.23081Bstal8M16x1,53366261023619242035 61,33 PLN
K1300.23080Bstal8M163366261023619242035 61,33 PLN
K1300.022061Bstal nierdzewna6M12x1,52549,72081741419814 85,11 PLN
K1300.022060Bstal nierdzewna6M122549,72081741419814 85,11 PLN
K1300.023081Bstal nierdzewna8M16x1,53366261023619242035 113,60 PLN
K1300.023080Bstal nierdzewna8M163366261023619242035 113,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl