Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym
K0630_C

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.

Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka:Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.Na zapytanie:Wykonania specjalne.

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Trzpień ustalającyDD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0630.23105Cstalhartowane5M10x12149,51710158131,3516  41,64 PLN
K0630.23206Cstalhartowane6M12x1,52557,72011179141,8618  46,19 PLN
K0630.23308Cstalhartowane8M16x1,5337626142312192,31545  55,30 PLN
K0630.203105Cstal nierdzewnahartowane5M10x12149,51710158131,3516  60,59 PLN
K0630.203206Cstal nierdzewnahartowane6M12x1,52557,72011179141,8618  71,68 PLN
K0630.203308Cstal nierdzewnahartowane8M16x1,5337626142312192,31545  97,17 PLN
K0630.213105Cstal nierdzewnaniehartowany5M10x12149,51710158131,3516  60,59 PLN
K0630.213206Cstal nierdzewnaniehartowany6M12x1,52557,72011179141,8618  71,68 PLN
K0630.213308Cstal nierdzewnaniehartowany8M16x1,5337626142312192,31545  97,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl