Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą
K1213

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Wersja ze stali:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający ze stali automatowej.

Wersja ze stali nierdzewnej:
Trzpień ustalający niehartowany.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający $s1.4305.

Uchwyt grzybkowy z termoplastu w kolorze ciemnoszarym.
Przycisk odblokowujący z niebieskiego poliamidu.
Wersja:Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Blokowanie następuje poprzez naciśnięcie przycisku.
Czerwony przycisk odblokowujący umożliwia zmianę ustalonego położenia.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: z nakrętką zabezpieczającą
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1213 Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą 162 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
DD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła cofająca
N
CADOsp.CenaZamów
K1213.11051Astalhartowane5M10x12550,5177155131,38-12 64,85 PLN
K1213.12061Astalhartowane6M12x1,52555,5208176141,84-12 64,85 PLN
K1213.13081Astalhartowane8M16x1,533762610238192,310-20 68,41 PLN
K1213.14101Astalhartowane10M20x1,5338228122510222,83-23 70,94 PLN
K1213.111051Astal nierdzewnaniehartowany5M10x12550,5177155131,38-12 86,53 PLN
K1213.112061Astal nierdzewnaniehartowany6M12x1,52555,5208176141,84-12 86,53 PLN
K1213.113081Astal nierdzewnaniehartowany8M16x1,533762610238192,310-20 93,46 PLN
K1213.114101Astal nierdzewnaniehartowany10M20x1,5338228122510222,83-23 99,10 PLN

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, blokadą i przeciwnakrętką

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, blokadą i przeciwnakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
DD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1SW2F x 30°Siła cofająca
N
CADOsp.CenaZamów
K1213.21051Bstalhartowane5M10x12550,517715513171,38-12 67,28 PLN
K1213.22061Bstalhartowane6M12x1,52555,520817614191,84-12 67,28 PLN
K1213.23081Bstalhartowane8M16x1,53376261023819242,310-20 70,84 PLN
K1213.24101Bstalhartowane10M20x1,533822812251022302,83-23 73,41 PLN
K1213.121051Bstal nierdzewnaniehartowany5M10x12550,517715513171,38-12 89,00 PLN
K1213.122061Bstal nierdzewnaniehartowany6M12x1,52555,520817614191,84-12 89,00 PLN
K1213.123081Bstal nierdzewnaniehartowany8M16x1,53376261023819242,310-20 95,93 PLN
K1213.124101Bstal nierdzewnaniehartowany10M20x1,533822812251022302,83-23 101,43 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl