Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany
K1803

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych. Wariant zamykany zapobiega przypadkowemu poluzowaniu połączenia.

Po otwarciu zamka cylindrycznego dociskowego za pomocą klucza można odryglować obydwie kule i zamocować łączone części. Jeśli zamek cylindryczny dociskowy zostanie wciśnięty ręcznie, kule bezpiecznie zablokują połączenie. Odblokowanie kul można wykonać tylko za pomocą klucza.
Materiał:Części stalowe – nierdzewne.
Zamek Zamak.
Klucz stalowy ocynkowany.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Siła ścinania z podwójnym cięciem (F) = S · τ aB maks
Dane siły ścinania są teoretycznym obciążeniem zrywającym. Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Zamek dociskowy jest wspólnie zamykany. Wszystkie cylindry zamykające można otwierać tym samym kluczem. Trzpienie montażowe zamykane są dostarczane z dwoma kluczami.
Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: z wgłębieniem pod palec
Forma B: z wgłębieniem pod palec i pierścieniem
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1803 Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany 160 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany, forma A, z uchwytem zagłębianym

Więcej informacji

Rysunki

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany, forma A, z uchwytem zagłębianym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyDD1D2D3LL1L2L5L6SWOtwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K1803.002208020Az wgłębieniem pod palec2289,520207,849,227,82821838 126,96 PLN
K1803.002208025Az wgłębieniem pod palec2289,520257,849,232,82821838 126,96 PLN
K1803.002208030Az wgłębieniem pod palec2289,520307,849,237,82821838 141,80 PLN
K1803.002208035Az wgłębieniem pod palec2289,520357,849,242,82821838 141,80 PLN
K1803.002208040Az wgłębieniem pod palec2289,520407,849,247,82821838 141,80 PLN
K1803.002208045Az wgłębieniem pod palec2289,520457,849,252,82821838 141,80 PLN
K1803.002208050Az wgłębieniem pod palec2289,520507,849,257,82821838 141,80 PLN
K1803.002210020Az wgłębieniem pod palec22101220208,949,228,928211060 174,54 PLN
K1803.002210025Az wgłębieniem pod palec22101220258,949,233,928211060 174,54 PLN
K1803.002210030Az wgłębieniem pod palec22101220308,949,238,928211060 183,71 PLN
K1803.002210035Az wgłębieniem pod palec22101220358,949,243,928211060 183,71 PLN
K1803.002210040Az wgłębieniem pod palec22101220408,949,248,928211060 183,71 PLN
K1803.002210045Az wgłębieniem pod palec22101220458,949,253,928211060 183,71 PLN
K1803.002210050Az wgłębieniem pod palec22101220508,949,258,928211060 183,71 PLN
K1803.002210060Az wgłębieniem pod palec22101220608,949,268,928211060 193,31 PLN
K1803.002212025Az wgłębieniem pod palec221214,520259,949,234,928211286 159,42 PLN
K1803.002212030Az wgłębieniem pod palec221214,520309,949,239,928211286 166,37 PLN
K1803.002212035Az wgłębieniem pod palec221214,520359,949,244,928211286 166,37 PLN
K1803.002212040Az wgłębieniem pod palec221214,520409,949,249,928211286 166,37 PLN
K1803.002212045Az wgłębieniem pod palec221214,520459,949,254,928211286 166,37 PLN
K1803.002212050Az wgłębieniem pod palec221214,520509,949,259,928211286 166,37 PLN
K1803.002212060Az wgłębieniem pod palec221214,520609,949,269,928211286 174,10 PLN
K1803.002212070Az wgłębieniem pod palec221214,520709,949,279,928211286 178,40 PLN
K1803.002212080Az wgłębieniem pod palec221214,520809,949,289,928211286 178,40 PLN
K1803.002216030Az wgłębieniem pod palec221619203013,151,243,1282116153 247,36 PLN
K1803.002216035Az wgłębieniem pod palec221619203513,151,248,1282116153 247,36 PLN
K1803.002216040Az wgłębieniem pod palec221619204013,151,253,1282116153 247,36 PLN
K1803.002216045Az wgłębieniem pod palec221619204513,151,258,1282116153 247,36 PLN
K1803.002216050Az wgłębieniem pod palec221619205013,151,263,1282116153 247,36 PLN
K1803.002216060Az wgłębieniem pod palec221619206013,151,273,1282116153 266,78 PLN
K1803.002216070Az wgłębieniem pod palec221619207013,151,283,1282116153 266,78 PLN
K1803.002216080Az wgłębieniem pod palec221619208013,151,293,1282116153 283,24 PLN

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany, forma B, z uchwytem zagłębianym i pierścieniem

Więcej informacji

Rysunki

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany, forma B, z uchwytem zagłębianym i pierścieniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyDD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWOtwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K1803.102208020Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2289,52033207,849,269,330,327,82821838 133,92 PLN
K1803.102208025Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2289,52033257,849,269,330,332,82821838 133,92 PLN
K1803.102208030Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2289,52033307,849,269,330,337,82821838 148,60 PLN
K1803.102208035Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2289,52033357,849,269,330,342,82821838 148,60 PLN
K1803.102208040Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2289,52033407,849,269,330,347,82821838 148,60 PLN
K1803.102208045Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2289,52033457,849,269,330,352,82821838 148,60 PLN
K1803.102208050Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2289,52033507,849,269,330,357,82821838 148,60 PLN
K1803.102210020Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2210122033208,949,269,330,328,928211060 180,56 PLN
K1803.102210025Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2210122033258,949,269,330,333,928211060 180,56 PLN
K1803.102210030Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2210122033308,949,269,330,338,928211060 189,72 PLN
K1803.102210035Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2210122033358,949,269,330,343,928211060 189,72 PLN
K1803.102210040Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2210122033408,949,269,330,348,928211060 189,72 PLN
K1803.102210045Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2210122033458,949,269,330,353,928211060 189,72 PLN
K1803.102210050Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2210122033508,949,269,330,358,928211060 189,72 PLN
K1803.102210060Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem2210122033608,949,269,330,368,928211060 199,44 PLN
K1803.102212025Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033259,949,269,330,334,928211286 164,83 PLN
K1803.102212030Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033309,949,269,330,339,928211286 171,84 PLN
K1803.102212035Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033359,949,269,330,344,928211286 171,84 PLN
K1803.102212040Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033409,949,269,330,349,928211286 171,84 PLN
K1803.102212045Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033459,949,269,330,354,928211286 171,84 PLN
K1803.102212050Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033509,949,269,330,359,928211286 171,84 PLN
K1803.102212060Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033609,949,269,330,369,928211286 179,34 PLN
K1803.102212070Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033709,949,269,330,379,928211286 183,71 PLN
K1803.102212080Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem221214,52033809,949,269,330,389,928211286 183,71 PLN
K1803.102216030Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem22161920333013,151,269,330,343,1282116153 252,05 PLN
K1803.102216035Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem22161920333513,151,269,330,348,1282116153 252,05 PLN
K1803.102216040Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem22161920334013,151,269,330,353,1282116153 252,05 PLN
K1803.102216045Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem22161920334513,151,269,330,358,1282116153 252,05 PLN
K1803.102216050Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem22161920335013,151,269,330,363,1282116153 252,05 PLN
K1803.102216060Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem22161920336013,151,269,330,373,1282116153 271,48 PLN
K1803.102216070Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem22161920337013,151,269,330,383,1282116153 271,48 PLN
K1803.102216080Bz wgłębieniem pod palec i pierścieniem22161920338013,151,269,330,393,1282116153 288,04 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl