Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpień montażowy z uchwytem teowym zamykany
K1804

Trzpień montażowy z uchwytem teowym zamykany

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych. Wariant zamykany zapobiega przypadkowemu poluzowaniu połączenia.

Po otwarciu zamka cylindrycznego dociskowego za pomocą klucza można odryglować obydwie kule i zamocować łączone części. Jeśli zamek cylindryczny dociskowy zostanie wciśnięty ręcznie, kule bezpiecznie zablokują połączenie. Odblokowanie kul można wykonać tylko za pomocą klucza.
Materiał:Uchwyt z termoplastu.
Części stalowe – nierdzewne.
Zamek Zamak.
Klucz stalowy ocynkowany.
Wersja:Uchwyt w kolorze czarnym lub rubinowy RAL 300.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka:Siła ścinania z podwójnym cięciem (F) = S · τ aB maks
Dane siły ścinania są teoretycznym obciążeniem zrywającym. Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Zamek dociskowy jest wspólnie zamykany. Wszystkie cylindry zamykające można otwierać tym samym kluczem. Trzpienie montażowe zamykane są dostarczane z dwoma kluczami.
Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1804 Trzpień montażowy z uchwytem teowym zamykany 161 kB

Rysunki

Trzpień montażowy z uchwytem teowym zamykany

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
komponentów
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K1804.208208020ciemnoszary RAL 70213381,889,520207,849,438,827,828838 160,08 PLN
K1804.208208025ciemnoszary RAL 70213381,889,520257,849,438,832,828838 160,08 PLN
K1804.208208030ciemnoszary RAL 70213381,889,520307,849,438,837,828838 171,61 PLN
K1804.208208035ciemnoszary RAL 70213381,889,520357,849,438,842,828838 171,61 PLN
K1804.208208040ciemnoszary RAL 70213381,889,520407,849,438,847,828838 171,61 PLN
K1804.208208045ciemnoszary RAL 70213381,889,520457,849,438,852,828838 171,61 PLN
K1804.208208050ciemnoszary RAL 70213381,889,520507,849,438,857,828838 171,61 PLN
K1804.208210020ciemnoszary RAL 70213381,8101220208,949,438,828,9281060 223,78 PLN
K1804.208210025ciemnoszary RAL 70213381,8101220258,949,438,833,9281060 223,78 PLN
K1804.208210030ciemnoszary RAL 70213381,8101220308,949,438,838,9281060 233,50 PLN
K1804.208210035ciemnoszary RAL 70213381,8101220358,949,438,843,9281060 233,50 PLN
K1804.208210040ciemnoszary RAL 70213381,8101220408,949,438,848,9281060 233,50 PLN
K1804.208210045ciemnoszary RAL 70213381,8101220458,949,438,853,9281060 233,50 PLN
K1804.208210050ciemnoszary RAL 70213381,8101220508,949,438,858,9281060 233,50 PLN
K1804.208210060ciemnoszary RAL 70213381,8101220608,949,438,868,9281060 245,58 PLN
K1804.208212025ciemnoszary RAL 70213381,81214,520259,949,438,834,9281286 200,99 PLN
K1804.208212030ciemnoszary RAL 70213381,81214,520309,949,438,839,9281286 211,86 PLN
K1804.208212035ciemnoszary RAL 70213381,81214,520359,949,438,844,9281286 211,86 PLN
K1804.208212040ciemnoszary RAL 70213381,81214,520409,949,438,849,9281286 211,86 PLN
K1804.208212045ciemnoszary RAL 70213381,81214,520459,949,438,854,9281286 211,86 PLN
K1804.208212050ciemnoszary RAL 70213381,81214,520509,949,438,859,9281286 211,86 PLN
K1804.208212060ciemnoszary RAL 70213381,81214,520609,949,438,869,9281286 222,73 PLN
K1804.208212070ciemnoszary RAL 70213381,81214,520709,949,438,879,9281286 222,73 PLN
K1804.208212080ciemnoszary RAL 70213381,81214,520809,949,438,889,9281286 232,39 PLN
K1804.208216030ciemnoszary RAL 70213381,81619203013,149,438,843,12816153 297,86 PLN
K1804.208216035ciemnoszary RAL 70213381,81619203513,149,438,848,12816153 302,71 PLN
K1804.208216040ciemnoszary RAL 70213381,81619204013,149,438,853,12816153 302,71 PLN
K1804.208216045ciemnoszary RAL 70213381,81619204513,149,438,858,12816153 302,71 PLN
K1804.208216050ciemnoszary RAL 70213381,81619205013,149,438,863,12816153 302,71 PLN
K1804.208216060ciemnoszary RAL 70213381,81619206013,149,438,873,12816153 321,65 PLN
K1804.208216070ciemnoszary RAL 70213381,81619207013,149,438,883,12816153 321,65 PLN
K1804.208216080ciemnoszary RAL 70213381,81619208013,149,438,893,12816153 340,42 PLN
K1804.20848208020czerwony RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 160,08 PLN
K1804.20848208025czerwony RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 160,08 PLN
K1804.20848208030czerwony RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 171,61 PLN
K1804.20848208035czerwony RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 171,61 PLN
K1804.20848208040czerwony RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 171,61 PLN
K1804.20848208045czerwony RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 171,61 PLN
K1804.20848208050czerwony RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 171,61 PLN
K1804.20848210020czerwony RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 223,78 PLN
K1804.20848210025czerwony RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 223,78 PLN
K1804.20848210030czerwony RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 233,50 PLN
K1804.20848210035czerwony RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 233,50 PLN
K1804.20848210040czerwony RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 233,50 PLN
K1804.20848210045czerwony RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 233,50 PLN
K1804.20848210050czerwony RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 233,50 PLN
K1804.20848210060czerwony RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 245,58 PLN
K1804.20848212025czerwony RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 200,99 PLN
K1804.20848212030czerwony RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 211,86 PLN
K1804.20848212035czerwony RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 211,86 PLN
K1804.20848212040czerwony RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 211,86 PLN
K1804.20848212045czerwony RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 211,86 PLN
K1804.20848212050czerwony RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 211,86 PLN
K1804.20848212060czerwony RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 222,73 PLN
K1804.20848212070czerwony RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 222,73 PLN
K1804.20848212080czerwony RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 232,39 PLN
K1804.20848216030czerwony RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 297,86 PLN
K1804.20848216035czerwony RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 302,71 PLN
K1804.20848216040czerwony RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 302,71 PLN
K1804.20848216045czerwony RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 302,71 PLN
K1804.20848216050czerwony RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 302,71 PLN
K1804.20848216060czerwony RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 321,65 PLN
K1804.20848216070czerwony RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 321,65 PLN
K1804.20848216080czerwony RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 340,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl