Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Za pomocą trzpienia blokującego można szybko i łatwo połączyć ze sobą dwie oddzielne płyty bez zastosowania elementu współpracującego.Materiał:Obudowa i przycisk ze stali nierdzewnej.Wersja:Obudowa i przycisk niepowlekane.Wskazówka:Opcja montażu do płyt o grubości 3 – 12 mm.
Stosować płyty bazowe z twardego materiału, np. stali nierdzewnej.
Wskazówki obsługowe:Wkręcić trzpień blokujący do płyty do przykręcania, aż gwint widoczny będzie po drugiej stronie.
Nacisnąć przycisk i włożyć trzpień blokujący do wstępnie obrobionej płyty bazowej.
Obrócić trzpień blokujący w przeciwnym kierunku, aż obie płyty złączą się, a następnie zabezpieczyć przeciwnakrętką.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta do przykręcania
2) Płyta bazowa
Cechy szczególne:
RoHSStal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1565 Trzpień blokujący ze stali nierdzewnej 252 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca trzpieni blokujących K1565 137 kB

Rysunki

Trzpień blokujący ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Odporność
termiczna
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Siła zacisku
N
CADOsp.CenaZamów
K1565.1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C0,20,153 209,76 PLN
K1565.1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C0,20,153 209,76 PLN
K1565.1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C0,40,36 227,24 PLN
K1565.1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C0,40,36 227,24 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl