Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
K0792

Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego, o dużej...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt – termoplast.
Przycisk - stal nierdzewna 1.4305.
Sworzeń - stal nierdzewna 1.4542.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja:Uchwyt ciemnoszary lub czerwony RAL 3020.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie są oznaczone rowkiem identyfikacyjnym na trzpieniu.
Zalety:Większa obciążalność w porównaniu do standardowych trzpieni montażowych.
Trzpień z nierdzewnej stali szlachetnej 1.4542 jest hartowany, wykazuje dużą wytrzymałość na ścinanie i może być poddawany obciążeniom skrajnym.
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0792 Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie 258 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
komponentów
BDD1D2D3LL1L2L3L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0792.012605010ciemnoszary RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9524 90,80 PLN
K0792.012605015ciemnoszary RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9524 90,80 PLN
K0792.012605020ciemnoszary RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9524 90,80 PLN
K0792.012605025ciemnoszary RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9524 90,80 PLN
K0792.012605030ciemnoszary RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9524 96,05 PLN
K0792.012606010ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8635 90,80 PLN
K0792.012606015ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8635 90,80 PLN
K0792.012606020ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8635 90,80 PLN
K0792.012606025ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8635 90,80 PLN
K0792.012606030ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8635 96,05 PLN
K0792.012606035ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8635 96,05 PLN
K0792.012606040ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8635 96,05 PLN
K0792.012606045ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8635 96,05 PLN
K0792.012606050ciemnoszary RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8635 96,05 PLN
K0792.013308020ciemnoszary RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8863 98,98 PLN
K0792.013308025ciemnoszary RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8863 98,98 PLN
K0792.013308030ciemnoszary RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8863 105,82 PLN
K0792.013308035ciemnoszary RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8863 105,82 PLN
K0792.013308040ciemnoszary RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8863 105,82 PLN
K0792.013308045ciemnoszary RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8863 105,82 PLN
K0792.013308050ciemnoszary RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8863 105,82 PLN
K0792.013310020ciemnoszary RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,910100 153,52 PLN
K0792.013310025ciemnoszary RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,910100 153,52 PLN
K0792.013310030ciemnoszary RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,910100 161,68 PLN
K0792.013310035ciemnoszary RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,910100 161,68 PLN
K0792.013310040ciemnoszary RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,910100 161,68 PLN
K0792.013310045ciemnoszary RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,910100 161,68 PLN
K0792.013310050ciemnoszary RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,910100 161,68 PLN
K0792.013310060ciemnoszary RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,910100 169,52 PLN
K0792.014612025ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,912144 156,43 PLN
K0792.014612030ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,912144 164,28 PLN
K0792.014612035ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,912144 164,28 PLN
K0792.014612040ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,912144 164,28 PLN
K0792.014612045ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,912144 164,28 PLN
K0792.014612050ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,912144 164,28 PLN
K0792.014612060ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,912144 172,22 PLN
K0792.014612070ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,912144 172,22 PLN
K0792.014612080ciemnoszary RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,912144 180,01 PLN
K0792.014616030ciemnoszary RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116257 280,63 PLN
K0792.014616035ciemnoszary RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116257 280,63 PLN
K0792.014616040ciemnoszary RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116257 280,63 PLN
K0792.014616045ciemnoszary RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116257 280,63 PLN
K0792.014616050ciemnoszary RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116257 280,63 PLN
K0792.014616060ciemnoszary RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116257 302,22 PLN
K0792.014616070ciemnoszary RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116257 302,22 PLN
K0792.014616080ciemnoszary RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116257 320,16 PLN
K0792.01842605010czerwony RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 90,80 PLN
K0792.01842605015czerwony RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 90,80 PLN
K0792.01842605020czerwony RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 90,80 PLN
K0792.01842605025czerwony RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 90,80 PLN
K0792.01842605030czerwony RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 96,05 PLN
K0792.01842606010czerwony RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 90,80 PLN
K0792.01842606015czerwony RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 90,80 PLN
K0792.01842606020czerwony RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 90,80 PLN
K0792.01842606025czerwony RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 90,80 PLN
K0792.01842606030czerwony RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 96,05 PLN
K0792.01842606035czerwony RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 96,05 PLN
K0792.01842606040czerwony RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 96,05 PLN
K0792.01842606045czerwony RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 96,05 PLN
K0792.01842606050czerwony RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 96,05 PLN
K0792.01843308020czerwony RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 98,98 PLN
K0792.01843308025czerwony RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 98,98 PLN
K0792.01843308030czerwony RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 105,82 PLN
K0792.01843308035czerwony RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 105,82 PLN
K0792.01843308040czerwony RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 105,82 PLN
K0792.01843308045czerwony RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 105,82 PLN
K0792.01843308050czerwony RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 105,82 PLN
K0792.01843310020czerwony RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 153,52 PLN
K0792.01843310025czerwony RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 153,52 PLN
K0792.01843310030czerwony RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 161,68 PLN
K0792.01843310035czerwony RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 161,68 PLN
K0792.01843310040czerwony RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 161,68 PLN
K0792.01843310045czerwony RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 161,68 PLN
K0792.01843310050czerwony RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 161,68 PLN
K0792.01843310060czerwony RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 169,52 PLN
K0792.01844612025czerwony RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 156,43 PLN
K0792.01844612030czerwony RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 164,28 PLN
K0792.01844612035czerwony RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 164,28 PLN
K0792.01844612040czerwony RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 164,28 PLN
K0792.01844612045czerwony RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 164,28 PLN
K0792.01844612050czerwony RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 164,28 PLN
K0792.01844612060czerwony RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 172,22 PLN
K0792.01844612070czerwony RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 172,22 PLN
K0792.01844612080czerwony RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 180,01 PLN
K0792.01844616030czerwony RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 280,63 PLN
K0792.01844616035czerwony RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 280,63 PLN
K0792.01844616040czerwony RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 280,63 PLN
K0792.01844616045czerwony RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 280,63 PLN
K0792.01844616050czerwony RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 280,63 PLN
K0792.01844616060czerwony RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 302,22 PLN
K0792.01844616070czerwony RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 302,22 PLN
K0792.01844616080czerwony RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 320,16 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl