Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem teowym aluminiowym
K0366

Trzpienie montażowe z uchwytem teowym aluminiowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.
Uchwyt – aluminiowy odlew ciśnieniowy EN-AC 46000.
Przycisk – aluminium EN-AW 2024 T4.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna.
Wersja:Trzpień hartowany min. 40 HRC i pasywowany.
Uchwyt anodowany na czarno.
Przycisk anodowany na niebiesko.
Kulki hartowane 58 +4 HRC i pasywowane.
Sprężyna pasywowana.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny. Trzpienie montażowe w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.

Trzpienie z wysoce wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają wysoką odporność na zużycie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0366 Trzpienie montażowe z uchwytem teowym aluminiowym 171 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem teowym aluminiowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBD1D2D3D4LL1L2L3L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0366.246050104655,5411,95,810630,719,316524,4  121,61 PLN
K0366.246050154655,5411,95,815630,719,321524,4  121,61 PLN
K0366.246050204655,5411,95,820630,719,326524,4  121,61 PLN
K0366.246050254655,5411,95,825630,719,331524,4  121,61 PLN
K0366.246050304655,5411,95,830630,719,336524,4  124,20 PLN
K0366.246050354655,5411,95,835630,719,341524,4  124,20 PLN
K0366.246050404655,5411,95,840630,719,346524,4  124,20 PLN
K0366.246050504655,5411,95,850630,719,356524,4  125,39 PLN
K0366.246050604655,5411,95,860630,719,366524,4  140,57 PLN
K0366.246050704655,5411,95,870630,719,376524,4  140,57 PLN
K0366.246060104666,9911,95,810730,719,317635,64  111,67 PLN
K0366.246060154666,9911,95,815730,719,322635,64  111,67 PLN
K0366.246060204666,9911,95,820730,719,327635,64  120,96 PLN
K0366.246060254666,9911,95,825730,719,332635,64  120,96 PLN
K0366.246060304666,9911,95,830730,719,337635,64  128,80 PLN
K0366.246060354666,9911,95,835730,719,342635,64  128,80 PLN
K0366.246060404666,9911,95,840730,719,347635,64  128,80 PLN
K0366.246060504666,9911,95,850730,719,357635,64  136,51 PLN
K0366.246060604666,9911,95,860730,719,367635,64  141,91 PLN
K0366.246060704666,9911,95,870730,719,377635,64  141,91 PLN
K0366.246060804666,9911,95,880730,719,387635,64  141,91 PLN
K0366.246080104689,4211,95,810830,719,318863,8  130,14 PLN
K0366.246080154689,4211,95,815830,719,323863,8  130,14 PLN
K0366.246080204689,4211,95,820830,719,328863,8  130,14 PLN
K0366.246080254689,4211,95,825830,719,333863,8  130,14 PLN
K0366.246080304689,4211,95,830830,719,338863,8  140,57 PLN
K0366.246080354689,4211,95,835830,719,343863,8  140,57 PLN
K0366.246080404689,4211,95,840830,719,348863,8  151,04 PLN
K0366.246080504689,4211,95,850830,719,358863,8  151,04 PLN
K0366.246080604689,4211,95,860830,719,368863,8  162,00 PLN
K0366.246080704689,4211,95,870830,719,378863,8  162,00 PLN
K0366.246080804689,4211,95,880830,719,388863,8  162,00 PLN
K0366.2511001550,81011,8614,27,415934,822,12410100,1  137,22 PLN
K0366.2511002050,81011,8614,27,420934,822,12910100,1  137,22 PLN
K0366.2511002550,81011,8614,27,425934,822,13410100,1  137,22 PLN
K0366.2511003050,81011,8614,27,430934,822,13910100,1  155,41 PLN
K0366.2511003550,81011,8614,27,435934,822,14410100,1  155,41 PLN
K0366.2511004050,81011,8614,27,440934,822,14910100,1  155,41 PLN
K0366.2511005050,81011,8614,27,450934,822,15910100,1  155,41 PLN
K0366.2511006050,81011,8614,27,460934,822,16910100,1  184,03 PLN
K0366.2511007050,81011,8614,27,470934,822,17910100,1  184,03 PLN
K0366.2511008050,81011,8614,27,480934,822,18910100,1  184,03 PLN
K0366.2511009050,81011,8614,27,490934,822,19910100,1  191,44 PLN
K0366.2511010050,81011,8614,27,4100934,822,110910100,1  191,44 PLN
K0366.2581202057,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  184,96 PLN
K0366.2581202557,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  184,96 PLN
K0366.2581203057,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  203,04 PLN
K0366.2581203557,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  203,04 PLN
K0366.2581204057,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  203,04 PLN
K0366.2581205057,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  237,60 PLN
K0366.2581206057,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  237,60 PLN
K0366.2581207057,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  237,60 PLN
K0366.2581208057,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  237,60 PLN
K0366.2581209057,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  280,26 PLN
K0366.2581210057,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  280,26 PLN
K0366.2781602578161923,913,725144528,23916257,18  271,30 PLN
K0366.2781603078161923,913,730144528,24416257,18  310,61 PLN
K0366.2781603578161923,913,735144528,24916257,18  310,61 PLN
K0366.2781604078161923,913,740144528,25416257,18  310,61 PLN
K0366.2781605078161923,913,750144528,26416257,18  310,61 PLN
K0366.2781606078161923,913,760144528,27416257,18  350,30 PLN
K0366.2781607078161923,913,770144528,28416257,18  350,30 PLN
K0366.2781608078161923,913,780144528,29416257,18  350,30 PLN
K0366.2781609078161923,913,790144528,210416257,18  389,66 PLN
K0366.2781610078161923,913,7100144528,211416257,18  389,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl