- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1216Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z uchwytem z tworzywa... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Uchwyt – termoplast.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Magnes NdFeB. Wersja:Uchwyt czarny. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Trzpienie montażowe z magnetyczną blokadą jednostronną służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Za pomocą pojedynczego, zintegrowanego z uchwytem magnesu zapewniane jest osiowe ustalenie pozycji, w wyniku czego trzpień montażowy jest utrzymywany w położeniu pierwotnym..
Płaskie powierzchnie i ustawiony względem nich pionowo otwór wtykowy pozytywnie wpływają na siłę mocującą.
Za pomocą opcjonalnych systemów mocowania można zabezpieczyć trzpienie montażowe przed zgubieniem.
Siła ścinania podwójnego (F) = S τ aB maks.Na zapytanie:Inne długości trzpieni.Wyposażenie:Spiralny kabel zabezpieczający K0367.... Linki zabezpieczające z pętlą K0367.... Kółko z drutu K0367.... Łańcuchy kulkowe K1125....Wskazówka dotycząca planu:1) magnes 2) magnetyczna część/przedmiot obrabiany Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | B | D | D1 | D2 | L2 | L3 | L5 | Otwór ustalający | Siła ścinania podwójnego maks.kN | Siła mocująca ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1216.3306015 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 6 | 22 | 43 | | | 32,68 PLN | | K1216.3306030 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 6 | 22 | 43 | | | 34,51 PLN | | K1216.3306040 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 6 | 22 | 43 | | | 34,94 PLN | | K1216.3306050 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 6 | 22 | 43 | | | 35,75 PLN | | K1216.3306060 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 6 | 22 | 43 | | | 36,35 PLN | | K1216.3306070 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 6 | 22 | 43 | | | 37,00 PLN | | K1216.3306080 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 6 | 22 | 43 | | | 37,54 PLN | | K1216.3308015 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 8 | 38 | 43 | | | 33,59 PLN | | K1216.3308030 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 8 | 38 | 43 | | | 35,27 PLN | | K1216.3308040 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 8 | 38 | 43 | | | 36,29 PLN | | K1216.3308050 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 8 | 38 | 43 | | | 37,37 PLN | | K1216.3308060 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 8 | 38 | 43 | | | 38,40 PLN | | K1216.3308070 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 8 | 38 | 43 | | | 39,48 PLN | | K1216.3308080 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 8 | 38 | 43 | | | 40,50 PLN | | K1216.4610015 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 15 | 10 | 60 | 74 | | | 42,44 PLN | | K1216.4610030 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 10 | 60 | 74 | | | 44,50 PLN | | K1216.4610040 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 10 | 60 | 74 | | | 45,58 PLN | | K1216.4610050 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 10 | 60 | 74 | | | 46,61 PLN | | K1216.4610060 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 10 | 60 | 74 | | | 47,80 PLN | | K1216.4610070 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 10 | 60 | 74 | | | 48,98 PLN | | K1216.4610080 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 10 | 60 | 74 | | | 49,63 PLN | | K1216.4612030 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 12 | 86 | 74 | | | 45,74 PLN | | K1216.4612040 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 12 | 86 | 74 | | | 47,15 PLN | | K1216.4612050 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 12 | 86 | 74 | | | 48,34 PLN | | K1216.4612060 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 12 | 86 | 74 | | | 49,68 PLN | | K1216.4612070 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 12 | 86 | 74 | | | 52,33 PLN | | K1216.4612080 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 12 | 86 | 74 | | | 54,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|