Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej.
Zacisk i pętla z aluminium.
Wersja:Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej w powłoce z tworzywa sztucznego.Wskazówka:Przy pomocy linki zabezpieczającej i kółka z drutu K0367 można zabezpieczyć przed utratą trzpienie montażowe K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 oraz trzpienie K0365. Do mocowania linki zabezpieczającej służy śruba M5.
Zakres temperatury: +80 °C.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0367_A Linki zabezpieczające, forma A, z oczkiem i pętlą 106 kB

Rysunki

Linki zabezpieczające, forma A, z oczkiem i pętlą

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaLCADOsp.CenaZamów
K0367.0150A150 10,10 PLN
K0367.0200A200 12,48 PLN
K0367.0300A300 13,46 PLN
K0367.0500A500 15,24 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl