Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – stal automatowa.
Kulka – stal.
Sprężyna – tworzywo sztuczne.
Wersja:Korpus oksydowany.
Kulka z połyskiem.
Wskazówka:Docisk boczny musi być wciśnięty do otworu co najmniej na głębokość L3. Służy on do pozycjonowania i dociskania małych detali w przyrządach. Przy obróbce mechanicznej może zajść konieczność dodatkowego podtrzymania przedmiotu obrabianego przez inne mocowania. Podczas magazynowania przyrządów sprężyna z tworzywa sztucznego musi pozostawać w stanie swobodnym, bez obciążenia, aby uniknąć trwałej deformacji.

Wartość naprężenia sprężyny jest tutaj wartością przeciętną.
Wskazówka dotycząca planu:
2) Przebijak
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0374_D Dociski boczne 200 kB

Rysunki

Dociski boczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1HLL2L3BOtwór ustalający
H8
Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0374.616D165,51,5357111516110220 69,20 PLN
K0374.618D186,51,8408121718120330 71,58 PLN
K0374.622D2282,5459152122130540 76,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl