Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
K0339_A

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający gwintowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.

Trzpień ustalający niehartowany:
Tuleja gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja:Wersja stalowa:
Tulejka gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Tulejka gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka:Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Pierścienie dystansowe K0665
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0339_A Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego 237 kB

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Trzpień ustalającyDD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0339.1105Astalhartowane5M10x12147177155131,3512  32,82 PLN
K0339.1206Astalhartowane6M12x1,52556208176141,8614  36,39 PLN
K0339.1308Astalhartowane8M16x1,533742610238192,31535  44,70 PLN
K0339.1410Astalhartowane10M20x1,5338028122510222,81534 47,62 PLN
K0339.01105Astal nierdzewnahartowane5M10x12147177155131,3512  53,42 PLN
K0339.01206Astal nierdzewnahartowane6M12x1,52556208176141,8614  63,16 PLN
K0339.01308Astal nierdzewnahartowane8M16x1,533742610238192,31535  79,60 PLN
K0339.01410Astal nierdzewnahartowane10M20x1,5338028122510222,81534 85,83 PLN
K0339.11105Astal nierdzewnaniehartowany5M10x12147177155131,3512  53,42 PLN
K0339.11206Astal nierdzewnaniehartowany6M12x1,52556208176141,8614  63,16 PLN
K0339.11308Astal nierdzewnaniehartowany8M16x1,533742610238192,31535  79,60 PLN
K0339.11410Astal nierdzewnaniehartowany10M20x1,5338028122510222,81534 85,83 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl