Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.

Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.

Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie, w tym zastosowanie z największymi wymaganiami dla odporności na korozję.
Materiał:

Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali automatowej.
Sprężyna dociskowa 1.4310.

Wersja ze stali nierdzewnej A2:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający nie hartowany 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.

Wersja ze stali nierdzewnej A4:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający 1.4404.
Sprężyna dociskowa 1.4401 lub 1.4571.

Uchwyt grzybkowy z termoplastu czarno-szary lub czerwony komunikacyjny RAL3020.

Wersja:Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja ze stali nierdzewnej A2:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.

Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Pierścienie dystansowe K0665Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0338 Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego 347 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające

Trzpienie ustalające, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
Powierzchnia
korpusu
Kolor
komponentów
DD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0338.1903Astal-hartowaneciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 33,12 PLN
K0338.1004Astal-hartowaneciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101612  29,85 PLN
K0338.1105Astal-hartowaneciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  31,58 PLN
K0338.1206Astal-hartowaneciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  35,10 PLN
K0338.1308Astal-hartowaneciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  45,10 PLN
K0338.1410Astal-hartowaneciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 45,64 PLN
K0338.1412Astal-hartowaneciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 64,60 PLN
K0338.1516Astal-hartowaneciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22046 89,69 PLN
K0338.190384Astal-hartowaneczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 33,12 PLN
K0338.100484Astal-hartowaneczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101612 29,85 PLN
K0338.110584Astal-hartowaneczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 31,58 PLN
K0338.120684Astal-hartowaneczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 35,10 PLN
K0338.130884Astal-hartowaneczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 45,10 PLN
K0338.141084Astal-hartowaneczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 45,64 PLN
K0338.141284Astal-hartowaneczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 64,60 PLN
K0338.151684Astal-hartowaneczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22046 89,69 PLN
K0338.01903Astal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 53,86 PLN
K0338.01004Astal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101612  45,79 PLN
K0338.01105Astal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  51,44 PLN
K0338.01206Astal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  60,64 PLN
K0338.01308Astal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  80,44 PLN
K0338.01410Astal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 82,47 PLN
K0338.01412Astal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 120,84 PLN
K0338.01516Astal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22046 171,82 PLN
K0338.0190384Astal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 53,86 PLN
K0338.0100484Astal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101612 45,79 PLN
K0338.0110584Astal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 51,44 PLN
K0338.0120684Astal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 60,64 PLN
K0338.0130884Astal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 80,44 PLN
K0338.0141084Astal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 82,47 PLN
K0338.0141284Astal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 120,84 PLN
K0338.0151684Astal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22046 171,82 PLN
K0338.11903Astal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 53,86 PLN
K0338.11004Astal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101612  45,79 PLN
K0338.11105Astal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  51,44 PLN
K0338.11206Astal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  60,64 PLN
K0338.11308Astal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  80,44 PLN
K0338.11410Astal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 82,47 PLN
K0338.11412Astal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 120,84 PLN
K0338.11516Astal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22046 171,82 PLN
K0338.1190384Astal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 53,86 PLN
K0338.1100484Astal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101612 45,79 PLN
K0338.1110584Astal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 51,44 PLN
K0338.1120684Astal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 60,64 PLN
K0338.1130884Astal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 80,44 PLN
K0338.1141084Astal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 82,47 PLN
K0338.1141284Astal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 120,84 PLN
K0338.1151684Astal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22046 171,82 PLN
K0338.61903Astal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 64,60 PLN
K0338.61004Astal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 55,00 PLN
K0338.61105Astal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 61,73 PLN
K0338.61206Astal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 72,77 PLN
K0338.61308Astal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 96,53 PLN
K0338.61410Astal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 98,96 PLN
K0338.61412Astal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 126,87 PLN
K0338.61516Astal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22040 189,05 PLN
K0338.6190384Astal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 64,60 PLN
K0338.6100484Astal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 55,00 PLN
K0338.6110584Astal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 61,73 PLN
K0338.6120684Astal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 72,77 PLN
K0338.6130884Astal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 96,53 PLN
K0338.6141084Astal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 98,96 PLN
K0338.6141284Astal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 126,87 PLN
K0338.6151684Astal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22040 189,05 PLN
K0338.71903Astal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 64,60 PLN
K0338.71004Astal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 55,00 PLN
K0338.71105Astal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 61,73 PLN
K0338.71206Astal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 72,77 PLN
K0338.71308Astal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 96,53 PLN
K0338.71410Astal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 98,96 PLN
K0338.71412Astal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 126,87 PLN
K0338.71516Astal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22040 189,05 PLN
K0338.7190384Astal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 64,60 PLN
K0338.7100484Astal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 55,00 PLN
K0338.7110584Astal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 61,73 PLN
K0338.7120684Astal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 72,77 PLN
K0338.7130884Astal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 96,53 PLN
K0338.7141084Astal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 98,96 PLN
K0338.7141284Astal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 126,87 PLN
K0338.7151684Astal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22040 189,05 PLN

Trzpienie ustalające, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
Powierzchnia
korpusu
Kolor
komponentów
DD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1SW2F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0338.2903Bstal-hartowaneciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 33,72 PLN
K0338.2004Bstal-hartowaneciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131612  30,35 PLN
K0338.2105Bstal-hartowaneciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  32,08 PLN
K0338.2206Bstal-hartowaneciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  35,64 PLN
K0338.2308Bstal-hartowaneciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  46,43 PLN
K0338.2410Bstal-hartowaneciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 47,67 PLN
K0338.2412Bstal-hartowaneciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 65,54 PLN
K0338.2516Bstal-hartowaneciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22046 90,88 PLN
K0338.290384Bstal-hartowaneczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 33,72 PLN
K0338.200484Bstal-hartowaneczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131612 30,35 PLN
K0338.210584Bstal-hartowaneczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 32,08 PLN
K0338.220684Bstal-hartowaneczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 35,64 PLN
K0338.230884Bstal-hartowaneczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 46,43 PLN
K0338.241084Bstal-hartowaneczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 47,67 PLN
K0338.241284Bstal-hartowaneczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 65,54 PLN
K0338.251684Bstal-hartowaneczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22046 90,88 PLN
K0338.02903Bstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 57,48 PLN
K0338.02004Bstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131612  48,96 PLN
K0338.02105Bstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  54,85 PLN
K0338.02206Bstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  64,55 PLN
K0338.02308Bstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  81,83 PLN
K0338.02410Bstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 85,34 PLN
K0338.02412Bstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 125,09 PLN
K0338.02516Bstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22046 177,76 PLN
K0338.0290384Bstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 57,48 PLN
K0338.0200484Bstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131612 48,96 PLN
K0338.0210584Bstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 54,85 PLN
K0338.0220684Bstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 64,55 PLN
K0338.0230884Bstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 81,83 PLN
K0338.0241084Bstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 85,34 PLN
K0338.0241284Bstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 125,09 PLN
K0338.0251684Bstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22046 177,76 PLN
K0338.12903Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 57,48 PLN
K0338.12004Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131612  48,96 PLN
K0338.12105Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  54,85 PLN
K0338.12206Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  64,55 PLN
K0338.12308Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  81,83 PLN
K0338.12410Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 85,34 PLN
K0338.12412Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 125,09 PLN
K0338.12516Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22046 177,76 PLN
K0338.1290384Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 57,48 PLN
K0338.1200484Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131612 48,96 PLN
K0338.1210584Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 54,85 PLN
K0338.1220684Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 64,55 PLN
K0338.1230884Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 81,83 PLN
K0338.1241084Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 85,34 PLN
K0338.1241284Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 125,09 PLN
K0338.1251684Bstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22046 177,76 PLN
K0338.62903Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 69,00 PLN
K0338.62004Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 58,71 PLN
K0338.62105Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 65,84 PLN
K0338.62206Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 77,42 PLN
K0338.62308Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 98,21 PLN
K0338.62410Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 102,37 PLN
K0338.62412Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 131,33 PLN
K0338.62516Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22040 195,53 PLN
K0338.6290384Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 69,00 PLN
K0338.6200484Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 58,71 PLN
K0338.6210584Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 65,84 PLN
K0338.6220684Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 77,42 PLN
K0338.6230884Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 98,21 PLN
K0338.6241084Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 102,37 PLN
K0338.6241284Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 131,33 PLN
K0338.6251684Bstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22040 195,53 PLN
K0338.72903Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 69,00 PLN
K0338.72004Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 58,71 PLN
K0338.72105Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 65,84 PLN
K0338.72206Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 77,42 PLN
K0338.72308Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 98,21 PLN
K0338.72410Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 102,37 PLN
K0338.72412Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 131,33 PLN
K0338.72516Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22040 195,53 PLN
K0338.7290384Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 69,00 PLN
K0338.7200484Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 58,71 PLN
K0338.7210584Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 65,84 PLN
K0338.7220684Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 77,42 PLN
K0338.7230884Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 98,21 PLN
K0338.7241084Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 102,37 PLN
K0338.7241284Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 131,33 PLN
K0338.7251684Bstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22040 195,53 PLN

Trzpienie ustalające, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
Powierzchnia
korpusu
Kolor
komponentów
DD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0338.3903Cstal-hartowaneciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 41,58 PLN
K0338.3004Cstal-hartowaneciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101612  37,48 PLN
K0338.3105Cstal-hartowaneciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  39,60 PLN
K0338.3206Cstal-hartowaneciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  44,01 PLN
K0338.3308Cstal-hartowaneciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  52,62 PLN
K0338.3410Cstal-hartowaneciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 59,80 PLN
K0338.3412Cstal-hartowaneciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 84,50 PLN
K0338.3516Cstal-hartowaneciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22046 117,41 PLN
K0338.390384Cstal-hartowaneczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 41,58 PLN
K0338.300484Cstal-hartowaneczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101612 37,48 PLN
K0338.310584Cstal-hartowaneczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 39,60 PLN
K0338.320684Cstal-hartowaneczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 44,01 PLN
K0338.330884Cstal-hartowaneczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 52,62 PLN
K0338.341084Cstal-hartowaneczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 59,80 PLN
K0338.341284Cstal-hartowaneczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 84,50 PLN
K0338.351684Cstal-hartowaneczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22046 117,41 PLN
K0338.03903Cstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 60,35 PLN
K0338.03004Cstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101612  54,51 PLN
K0338.03105Cstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  57,67 PLN
K0338.03206Cstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  68,11 PLN
K0338.03308Cstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  92,62 PLN
K0338.03410Cstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 107,12 PLN
K0338.03412Cstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 157,07 PLN
K0338.03516Cstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22046 223,15 PLN
K0338.0390384Cstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 60,35 PLN
K0338.0300484Cstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101612 54,51 PLN
K0338.0310584Cstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 57,67 PLN
K0338.0320684Cstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 68,11 PLN
K0338.0330884Cstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 92,62 PLN
K0338.0341084Cstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 107,12 PLN
K0338.0341284Cstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 157,07 PLN
K0338.0351684Cstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22046 223,15 PLN
K0338.13903Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 60,35 PLN
K0338.13004Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101612  54,51 PLN
K0338.13105Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  57,67 PLN
K0338.13206Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  68,11 PLN
K0338.13308Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  92,62 PLN
K0338.13410Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 107,12 PLN
K0338.13412Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 157,07 PLN
K0338.13516Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22046 223,15 PLN
K0338.1390384Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 60,35 PLN
K0338.1300484Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101612 54,51 PLN
K0338.1310584Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 57,67 PLN
K0338.1320684Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 68,11 PLN
K0338.1330884Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 92,62 PLN
K0338.1341084Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 107,12 PLN
K0338.1341284Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 157,07 PLN
K0338.1351684Cstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22046 223,15 PLN
K0338.63903Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 72,42 PLN
K0338.63004Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 65,40 PLN
K0338.63105Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 69,20 PLN
K0338.63206Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 81,73 PLN
K0338.63308Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 111,13 PLN
K0338.63410Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 128,56 PLN
K0338.63412Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 164,93 PLN
K0338.63516Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22040 245,48 PLN
K0338.6390384Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 72,42 PLN
K0338.6300484Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 65,40 PLN
K0338.6310584Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 69,20 PLN
K0338.6320684Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 81,73 PLN
K0338.6330884Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 111,13 PLN
K0338.6341084Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 128,56 PLN
K0338.6341284Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 164,93 PLN
K0338.6351684Cstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22040 245,48 PLN
K0338.73903Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 72,42 PLN
K0338.73004Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 65,40 PLN
K0338.73105Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 69,20 PLN
K0338.73206Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 81,73 PLN
K0338.73308Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 111,13 PLN
K0338.73410Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 128,56 PLN
K0338.73412Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 164,93 PLN
K0338.73516Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702116M24x2409632182816273,22040 245,48 PLN
K0338.7390384Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 72,42 PLN
K0338.7300484Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 65,40 PLN
K0338.7310584Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 69,20 PLN
K0338.7320684Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 81,73 PLN
K0338.7330884Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 111,13 PLN
K0338.7341084Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 128,56 PLN
K0338.7341284Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 164,93 PLN
K0338.7351684Cstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302016M24x2409632182816273,22040 245,48 PLN

Trzpienie ustalające, forma D

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające, forma D

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
Powierzchnia
korpusu
Kolor
komponentów
DD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1SW2F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0338.4903Dstal-hartowaneciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 42,03 PLN
K0338.4004Dstal-hartowaneciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131612  37,92 PLN
K0338.4105Dstal-hartowaneciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  40,15 PLN
K0338.4206Dstal-hartowaneciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  44,70 PLN
K0338.4308Dstal-hartowaneciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  53,86 PLN
K0338.4410Dstal-hartowaneciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 60,94 PLN
K0338.4412Dstal-hartowaneciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 86,19 PLN
K0338.4516Dstal-hartowaneciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22046 119,79 PLN
K0338.490384Dstal-hartowaneczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 42,03 PLN
K0338.400484Dstal-hartowaneczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131612 37,92 PLN
K0338.410584Dstal-hartowaneczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 40,15 PLN
K0338.420684Dstal-hartowaneczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 44,70 PLN
K0338.430884Dstal-hartowaneczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 53,86 PLN
K0338.441084Dstal-hartowaneczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 60,94 PLN
K0338.441284Dstal-hartowaneczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 86,19 PLN
K0338.451684Dstal-hartowaneczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22046 119,79 PLN
K0338.04903Dstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 64,01 PLN
K0338.04004Dstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131612  56,49 PLN
K0338.04105Dstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  61,14 PLN
K0338.04206Dstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  71,97 PLN
K0338.04308Dstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  98,16 PLN
K0338.04410Dstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 109,10 PLN
K0338.04412Dstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 159,98 PLN
K0338.04516Dstal nierdzewna1.4034hartowaneciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22046 227,36 PLN
K0338.0490384Dstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 64,01 PLN
K0338.0400484Dstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131612 56,49 PLN
K0338.0410584Dstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 61,14 PLN
K0338.0420684Dstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 71,97 PLN
K0338.0430884Dstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 98,16 PLN
K0338.0441084Dstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 109,10 PLN
K0338.0441284Dstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 159,98 PLN
K0338.0451684Dstal nierdzewna1.4034hartowaneczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22046 227,36 PLN
K0338.14903Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 64,01 PLN
K0338.14004Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131612  56,49 PLN
K0338.14105Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  61,14 PLN
K0338.14206Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  71,97 PLN
K0338.14308Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  98,16 PLN
K0338.14410Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 109,10 PLN
K0338.14412Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 159,98 PLN
K0338.14516Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22046 227,36 PLN
K0338.1490384Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 64,01 PLN
K0338.1400484Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131612 56,49 PLN
K0338.1410584Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 61,14 PLN
K0338.1420684Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 71,97 PLN
K0338.1430884Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 98,16 PLN
K0338.1441084Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 109,10 PLN
K0338.1441284Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 159,98 PLN
K0338.1451684Dstal nierdzewna1.4305niehartowanyczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22046 227,36 PLN
K0338.64903Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 76,78 PLN
K0338.64004Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 67,77 PLN
K0338.64105Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 73,36 PLN
K0338.64206Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 86,33 PLN
K0338.64308Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 117,81 PLN
K0338.64410Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 130,93 PLN
K0338.64412Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 168,00 PLN
K0338.64516Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22040 250,07 PLN
K0338.6490384Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 76,78 PLN
K0338.6400484Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 67,77 PLN
K0338.6410584Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 73,36 PLN
K0338.6420684Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 86,33 PLN
K0338.6430884Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 117,81 PLN
K0338.6441084Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 130,93 PLN
K0338.6441284Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 168,00 PLN
K0338.6451684Dstal nierdzewna1.4404nikolowanyczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22040 250,07 PLN
K0338.74903Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 76,78 PLN
K0338.74004Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 67,77 PLN
K0338.74105Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 73,36 PLN
K0338.74206Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 86,33 PLN
K0338.74308Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 117,81 PLN
K0338.74410Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 130,93 PLN
K0338.74412Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 168,00 PLN
K0338.74516Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemciemnoszary RAL 702116M24x240963218281627363,22040 250,07 PLN
K0338.7490384Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 76,78 PLN
K0338.7400484Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 67,77 PLN
K0338.7410584Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 73,36 PLN
K0338.7420684Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 86,33 PLN
K0338.7430884Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 117,81 PLN
K0338.7441084Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 130,93 PLN
K0338.7441284Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 168,00 PLN
K0338.7451684Dstal nierdzewna1.4404z połyskiemczerwony RAL 302016M24x240963218281627363,22040 250,07 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl