- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1125_BŁańcuchy kulkowe, typ B, z kółkiem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Łańcuch ze stali nierdzewnej, kółko ze stali nierdzewnej.Wskazówka:Jeśli brak podanej długości, w dostawie znajduje się ok. 1000 mm.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | Materiał korpusu | L | D | D1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1125.115X160 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 160 | 15 | 1 | | | 11,90 PLN | | K1125.115X320 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 320 | 15 | 1 | | | 13,25 PLN | | K1125.115X500 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 500 | 15 | 1 | | | 16,10 PLN | | K1125.115X1000 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 1000 | 15 | 1 | | | 23,91 PLN | | K1125.119X160 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 160 | 19 | 1 | | | 12,11 PLN | | K1125.119X320 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 320 | 19 | 1 | | | 13,56 PLN | | K1125.119X500 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 500 | 19 | 1 | | | 16,35 PLN | | K1125.119X1000 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 1000 | 19 | 1 | | | 24,22 PLN | | K1125.123X160 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 160 | 23 | 1,2 | | | 12,42 PLN | | K1125.123X320 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 320 | 23 | 1,2 | | | 13,97 PLN | | K1125.123X500 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 500 | 23 | 1,2 | | | 16,93 PLN | | K1125.123X1000 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 1000 | 23 | 1,2 | | | 24,28 PLN | | K1125.128X160 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 160 | 28 | 1,7 | | | 12,68 PLN | | K1125.128X320 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 320 | 28 | 1,7 | | | 14,13 PLN | | K1125.128X500 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 500 | 28 | 1,7 | | | 17,14 PLN | | K1125.128X1000 | B | z kółkiem z drutu | stal nierdzewna | 1000 | 28 | 1,7 | | | 24,59 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|