Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Łańcuch ze stali nierdzewnej.Wskazówka:Jeśli brak podanej długości, w dostawie znajduje się ok. 1000 mm.Wskazówka dotycząca planu:
1) części jednakowe
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1125_A Łańcuchy kulkowe, typ A, proste 190 kB

Rysunki

Łańcuchy kulkowe, typ A, proste

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 1Materiał
korpusu
L

CADOsp.CenaZamów
K1125.01X160Apojedyńczystal nierdzewna160 9,83 PLN
K1125.01X320Apojedyńczystal nierdzewna320 12,27 PLN
K1125.01X500Apojedyńczystal nierdzewna500 15,11 PLN
K1125.01X1000Apojedyńczystal nierdzewna1000 22,67 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl