Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zapięcia nastawne z widocznymi otworami na śruby, forma C
K0046_SVC

Zapięcia nastawne z widocznymi otworami na śruby, forma C

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 5 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M5).

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.

Każdy hak dociskowy można zestawić z każdym zamknięciem.

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma C z uchem zamykającym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0046_SVC Zapięcia regulowane otwory dla śrub widoczne forma C 154 kB

Rysunki

Zapięcia nastawne z widocznymi otworami na śruby, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaSiła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0046.3420721stalC1000 37,37 PLN
K0046.3420722stal nierdzewnaC1000 77,50 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl