Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek z funkcją bezpieczeństwa
K1496

Zamek z funkcją bezpieczeństwa

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminiowy odlew ciśnieniowy.
Zaślepka z tworzywa sztucznego.
Wersja:Powlekane proszkowo, czarne.
Zaślepki czarne.
Wtyczka M12 – ośmiobiegunowa, wyjście wtyczki na dole i na górze.
Do drzwi zamocowanych po stronie prawej lub lewej.
Napięcie systemowe 24 V.
Certyfikacja UL.
Sprawdzone zgodnie z BG.
Klasa bezpieczeństwa kategoria 4, PLe (EN ISO 13849-1).
Wskazówka:Do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap. Montaż następuje bez obróbki mechanicznej, od strony czołowej, za pomocą śrub z łbem walcowym lub soczewkowym w rozmiarze M6. W stanie zamkniętym zabezpieczone przed demontażem. Ze zintegrowaną funkcją bezpieczeństwa. Zabezpieczenie drzwi ochronnych do kat. 4/PLe dzięki zintegrowanej, kodowanej z użyciem transpondera technice bezpieczeństwa. Dodatkowo zamykane kluczem w celu ochrony przed niepożądanym zatrzymaniem maszyny. Zamek posiada jako wskaźnik stanu dwie dobrze widoczne kontrolki LED, umożliwiające szybką diagnozę.

Zamykane na klucz zamki z funkcją bezpieczeństwa są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie wykorzystuje system jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (klucz Euro 5333).

Możliwe kombinacje profili:
- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50
Wskazówka dotycząca planu:
1) moduł uchwytowy
2) moduł blokujący
3) przesunięcie w pionie między modułami uchwytowym a blokującym: maks. ±1 mm.
4) moduł blokujący zamontować na profilu równo z powierzchnią
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1496 Zamek z funkcją bezpieczeństwa 262 kB

Rysunki

Zamek z funkcją bezpieczeństwa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

Szerokość
rowka
UruchomienieCADOsp.CenaZamów
K1496.370681E8/10Klucz 1 904,49 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl