Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
OpisMateriał:Obudowa ze stali szlachetnej 1.4404. Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404. Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie: a) Czworokąt 7 mm b) Czworokąt 8 mm c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm e) Pokrętło
1) Oring 2) Uszczelka płaska
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: