OpisMateriał:Obudowa i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Czerwony pierścień uszczelniający z silikonu, dopuszczony przez FDA.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek spełnia wymogi higieniczne normy DIN EN 1672-2 i DIN EN 14159.
Odpowiedni w szczególności do stosowania w przemyśle spożywczym.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.Wyposażenie:Klucz nasadowy K1335.113
Klucz montazowy K1362.16
Nasadka K1362.1613Cechy szczególne: