Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płytki mocujące wpuszczane do zamka zaciskowego
K1062_B

Płytki mocujące wpuszczane do zamka zaciskowego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWersja:Obudowa niklowana lub bez powłoki.Wskazówka:W zakresie dostawy znajduje się śruba mocująca M2 lub M3.
Opcja montażu forma B, dla grubości płyt powyżej 10 mm
Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta
2) Zamek zaciskowy
3) Kołki
4) Nakrętka
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1062_B Płytki mocujące wpuszczane do zamka zaciskowego 177 kB

Rysunki

Płytki mocujące wpuszczane do zamka zaciskowego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Wersja 2DD1D2D4HH1D3
dla śruby
DIN 912
D5D6LL1CADOsp.CenaZamów
K1062.501Bstalwbudowany514252194,5M2142654 66,61 PLN
K1062.801Bstalwbudowany8203226115,5M3203365 70,79 PLN
K1062.1501Bstal nierdzewnawbudowany514252194,5M2142654 108,11 PLN
K1062.1801Bstal nierdzewnawbudowany8203226115,5M3203365 124,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl