Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płytki mocujące nakładane do zamka zaciskowego
K1062_A

Płytki mocujące nakładane do zamka zaciskowego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali lub stali nierdzewnej.
Nakrętka ze stali nierdzewnej.
Wersja:Obudowa niklowana lub bez powłoki.
Nakrętka niepowlekana.
Wskazówka:Opcja montażu forma A, dla grubości płyt od 6 do 10 mm.Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta
2) Zamek zaciskowy
3) Kołki
4) Nakrętka
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1062_A Płytki mocujące nakładane do zamka zaciskowego 175 kB

Rysunki

Płytki mocujące nakładane do zamka zaciskowego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Wersja 2DD2AMH2SWHD5D6LCADOsp.CenaZamów
K1062.50Astalwprowadzony52510,5M14X1,58221615253,5 66,61 PLN
K1062.80Astalwprowadzony83213M20X1,510301821323,5 70,79 PLN
K1062.150Astal nierdzewnawprowadzony52510,5M14X1,58221615253,5 112,25 PLN
K1062.180Astal nierdzewnawprowadzony83213M20X1,510301821323,5 124,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl