- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1730Zamknięcia ćwierćobrotowe |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Zamknięcia ćwierćobrotowe do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Zamknięcie jest zamykane i otwierane przez obrót 90°. Tak zwany trzpień poprzeczny w trzpieniu zamykającym porusza się przy tym po krzywej w dolnej części zamknięcia, naprężając w ten sposób wstępnie sprężynę. W punkcie końcowym krzywej znajduje się małe zagłębienie, w którym zatrzaskuje się trzpień krzyżowy. Siła naprężenia zamknięcia wytworzona przez sprężynę zapewnia, że połączenie pozostaje zamknięte bezpiecznie bez wibracji.
Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie.
Obsługa odbywa się przez rowek, rowek krzyżowy lub bez narzędzi przez uchwyt radełkowany / pokrętło gwiaździste.
Zamknięcie ćwierćobrotowe składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.Dane techniczne:Maksymalna siła rozciągająca 1300 N.Montaż:Przez osłonę wiercony jest otwór 8 mm, sworzeń z trzpieniem poprzecznym jest przekładany i zabezpieczany z tyłu tarczą utrzymującą. W ramie wiercony jest otwór środkowy 13 mm oraz dwa otwory mocujące na podstawie schematu otworów dolnej części.Wyposażenie:Tarcze utrzymujące K1731. dolne części zamknięcia K1732.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | A | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1730.111015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.111990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.112965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 |  | | 11,18 PLN | |
|
Nr Zamówienia | A | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1730.211015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.211990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 |  | | 11,18 PLN | | K1730.212965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 |  | | 11,18 PLN | |
|
Nr Zamówienia | A | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1730.311315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.311990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.312965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.313040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.313115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.313190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.313265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 |  | | 22,46 PLN | |
|
Nr Zamówienia | A | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1730.411315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.411990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.412965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 |  | | 22,46 PLN | | K1730.413040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 |  | | 22,46 PLN | | K1730.413115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |  | | 22,46 PLN | | K1730.413190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 |  | | 22,46 PLN | | K1730.413265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 |  | | 22,46 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|