- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1730_KSKZamki ćwierćobrotowe, z łbem z rowkiem krzyżowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Zamki ćwierćobrotowe do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Zamknięcie jest zamykane i otwierane przez obrót 90°. Tak zwany trzpień poprzeczny w trzpieniu zamykającym porusza się przy tym po krzywej w dolnej części zamknięcia, naprężając w ten sposób wstępnie sprężynę. W punkcie końcowym krzywej znajduje się małe zagłębienie, w którym zatrzaskuje się trzpień krzyżowy. Siła naprężenia zamknięcia wytworzona przez sprężynę zapewnia, że połączenie pozostaje zamknięte bezpiecznie bez wibracji.
Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie.
Obsługa odbywa się przez rowek krzyżowy.
Zamek ćwierćobrotowy składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.Dane techniczne:Maksymalna siła rozciągająca 1300 N.Montaż:Przez osłonę wiercony jest otwór 8 mm, sworzeń z trzpieniem poprzecznym jest przekładany i zabezpieczany z tyłu tarczą utrzymującą. W ramie wiercony jest otwór środkowy 13 mm oraz dwa otwory mocujące na podstawie schematu otworów dolnej części.Wyposażenie:Tarcze utrzymujące K1731. dolne części zamknięcia K1732.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1730.111015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 | | | 12,68 PLN | | K1730.111090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 | | | 12,68 PLN | | K1730.111165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 | | | 12,68 PLN | | K1730.111240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 | | | 12,68 PLN | | K1730.111315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 | | | 12,68 PLN | | K1730.111390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 | | | 12,68 PLN | | K1730.111465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 | | | 12,68 PLN | | K1730.111540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 | | | 12,68 PLN | | K1730.111615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 | | | 12,68 PLN | | K1730.111690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 | | | 12,68 PLN | | K1730.111765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 | | | 12,68 PLN | | K1730.111840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 | | | 12,68 PLN | | K1730.111915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 | | | 12,68 PLN | | K1730.111990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 | | | 12,68 PLN | | K1730.112065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 | | | 12,68 PLN | | K1730.112140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 | | | 12,68 PLN | | K1730.112215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 | | | 12,68 PLN | | K1730.112290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 | | | 12,68 PLN | | K1730.112365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 | | | 12,68 PLN | | K1730.112440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 | | | 12,68 PLN | | K1730.112515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 | | | 12,68 PLN | | K1730.112590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 | | | 12,68 PLN | | K1730.112665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 | | | 12,68 PLN | | K1730.112740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 | | | 12,68 PLN | | K1730.112815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 | | | 12,68 PLN | | K1730.112890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 | | | 12,68 PLN | | K1730.112965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 | | | 12,68 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|