Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe ze stopką, stal nierdzewna, forma B
K0477_B

Złączki zaciskowe ze stopką, stal nierdzewna, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Polerowane elektrolitycznie.Wersja:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wskazówka:Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Na zapytanie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Wyposażenie:Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0477_B Złączki zaciskowe ze stopką, stal nierdzewna, forma B 263 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe ze stopką, stal nierdzewna, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

EGHKLMNPRSCADOsp.CenaZamów
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 274,95 PLN
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 393,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl