Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki rurowe z kołnierzem, stal nierdzewna do jednostek liniowych
K0498

Złączki rurowe z kołnierzem, stal nierdzewna do jednostek...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna – odlew precyzyjny, 1.4308.
Śruby, stal nierdzewna A2.
Wersja:Polerowane elektrolitycznie.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Złączki rurowe z kołnierzem, stal nierdzewna do jednostek liniowych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp E

ABCD

M1M2M3V1CADOsp.CenaZamów
K0498.130305559787306040M8x30 346,01 PLN
K0498.140408080809426060M10x35 529,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl