- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1051_OKPrzeguby bez rękojeści nastawnej |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Przegub – cynkowy odlew ciśnieniowy. Mocowania – cynkowy odlew ciśnieniowy. Pierścienie dystansowe – stal nierdzewna. Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim – stal.Wersja:Przegub lakierowany w kolorze aluminium. Mocowania ocynkowane. Pierścienie dystansowe niepowleczone. Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim ocynkowane. Wskazówka:Element przegubowy do łączenia dwóch profili pod dowolnym kątem. Zakres regulacji wynosi od 0° do 180°. Przegub może być również stosowany w charakterze ciężkiego zawiasu.
Gdy pierścienie dystansowe są założone, przegub swobodnie się porusza. Gdy pierścienie są usunięte, przegub można stosować w charakterze sztywnego elementu kątowego. Elementy przegubowe są odpowiednie szczególnie do regulowanych uchwytów, wychylnych wysięgników i podobnych zastosowań.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ | BN=Szerokość rowka | Forma | A | A1 | B | D | H | L | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1051.063030 | I | 6 | A | 22,5 | - | 30 | 6,4 | 45 | 30 | 7 | | | 96,57 PLN | | K1051.084040 | I | 8 | A | 30 | - | 40 | 8,4 | 60 | 40 | 9 | | | 73,75 PLN | | K1051.084080 | I | 8 | B | 50 | 40 | 40 | 8,4 | 100 | 80 | 9 | | | 225,89 PLN | | K1051.083030 | B | 8 | A | 22,5 | - | 30 | 8,3 | 45 | 30 | 7 | | | 116,23 PLN | | K1051.104545 | B | 10 | A | 30 | - | 45 | 8,5 | 60 | 45 | 8 | | | 103,29 PLN | | K1051.104590 | B | 10 | B | 50 | 45 | 45 | 8,5 | 100 | 90 | 9 | | | 225,89 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|