- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0253_IGGałki kuliste z gwintem wewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast czarnoszary.
Tuleja ze stali 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305. Wersja:Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał komponentów | Kolor pokrywy
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0253.106 | stal | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 15,07 PLN | | K0253.1061 | stal | pomarańczowy RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 15,07 PLN | | K0253.1062 | stal | zielony sygnałowy RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 15,07 PLN | | K0253.1063 | stal | niebieski RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 15,07 PLN | | K0253.1065 | stal | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 15,07 PLN | | K0253.1066 | stal | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 15,07 PLN | | K0253.1067 | stal | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 15,07 PLN | | K0253.208 | stal | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 17,03 PLN | | K0253.2081 | stal | pomarańczowy RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 17,03 PLN | | K0253.2082 | stal | zielony sygnałowy RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 17,03 PLN | | K0253.2083 | stal | niebieski RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 17,03 PLN | | K0253.2085 | stal | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 17,03 PLN | | K0253.2086 | stal | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 17,03 PLN | | K0253.2087 | stal | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 17,03 PLN | | K0253.310 | stal | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 19,77 PLN | | K0253.3101 | stal | pomarańczowy RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 19,77 PLN | | K0253.3102 | stal | zielony sygnałowy RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 19,77 PLN | | K0253.3103 | stal | niebieski RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 19,77 PLN | | K0253.3105 | stal | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 19,77 PLN | | K0253.3106 | stal | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 19,77 PLN | | K0253.3107 | stal | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 19,77 PLN | | K0253.410 | stal | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 30,22 PLN | | K0253.4101 | stal | pomarańczowy RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 30,22 PLN | | K0253.4102 | stal | zielony sygnałowy RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 30,22 PLN | | K0253.4103 | stal | niebieski RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 30,22 PLN | | K0253.4105 | stal | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 30,22 PLN | | K0253.4106 | stal | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 30,22 PLN | | K0253.4107 | stal | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 30,22 PLN | | K0253.412 | stal | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 30,22 PLN | | K0253.4121 | stal | pomarańczowy RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 30,22 PLN | | K0253.4122 | stal | zielony sygnałowy RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 30,22 PLN | | K0253.4123 | stal | niebieski RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 30,22 PLN | | K0253.4125 | stal | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 30,22 PLN | | K0253.4126 | stal | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 30,22 PLN | | K0253.4127 | stal | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 30,22 PLN | | K0253.0106 | stal nierdzewna | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 19,87 PLN | | K0253.01061 | stal nierdzewna | pomarańczowy RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 19,87 PLN | | K0253.01062 | stal nierdzewna | zielony sygnałowy RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 19,87 PLN | | K0253.01063 | stal nierdzewna | niebieski RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 19,87 PLN | | K0253.01065 | stal nierdzewna | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 19,87 PLN | | K0253.01066 | stal nierdzewna | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 19,87 PLN | | K0253.01067 | stal nierdzewna | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | 19,87 PLN | | K0253.0208 | stal nierdzewna | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 23,86 PLN | | K0253.02081 | stal nierdzewna | pomarańczowy RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 23,86 PLN | | K0253.02082 | stal nierdzewna | zielony sygnałowy RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 23,86 PLN | | K0253.02083 | stal nierdzewna | niebieski RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 23,86 PLN | | K0253.02085 | stal nierdzewna | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 23,86 PLN | | K0253.02086 | stal nierdzewna | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 23,86 PLN | | K0253.02087 | stal nierdzewna | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | 23,86 PLN | | K0253.0310 | stal nierdzewna | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 27,49 PLN | | K0253.03101 | stal nierdzewna | pomarańczowy RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 27,49 PLN | | K0253.03102 | stal nierdzewna | zielony sygnałowy RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 27,49 PLN | | K0253.03103 | stal nierdzewna | niebieski RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 27,49 PLN | | K0253.03105 | stal nierdzewna | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 27,49 PLN | | K0253.03106 | stal nierdzewna | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 27,49 PLN | | K0253.03107 | stal nierdzewna | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | 27,49 PLN | | K0253.0410 | stal nierdzewna | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 37,98 PLN | | K0253.04101 | stal nierdzewna | pomarańczowy RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 37,98 PLN | | K0253.04102 | stal nierdzewna | zielony sygnałowy RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 37,98 PLN | | K0253.04103 | stal nierdzewna | niebieski RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 37,98 PLN | | K0253.04105 | stal nierdzewna | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 37,98 PLN | | K0253.04106 | stal nierdzewna | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 37,98 PLN | | K0253.04107 | stal nierdzewna | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | 37,98 PLN | | K0253.0412 | stal nierdzewna | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 37,98 PLN | | K0253.04121 | stal nierdzewna | pomarańczowy RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 37,98 PLN | | K0253.04122 | stal nierdzewna | zielony sygnałowy RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 37,98 PLN | | K0253.04123 | stal nierdzewna | niebieski RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 37,98 PLN | | K0253.04125 | stal nierdzewna | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 37,98 PLN | | K0253.04126 | stal nierdzewna | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 37,98 PLN | | K0253.04127 | stal nierdzewna | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | 37,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|