Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Gałki z tworzywa termoutwardzalnego PF 31.
Ramię ze stali 1.0718 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.
Stal oksydowana lub stal nierdzewna niepowlekana.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0179_E Żerdzie uchwytu, forma E 91 kB

Rysunki

Żerdzie uchwytu, forma E

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

Forma

DD1D2LL1L2CADOsp.CenaZamów
K0179.608X35stalE8M61735945 19,77 PLN
K0179.608X50stalE8M61750945 19,77 PLN
K0179.608X65stalE8M61765945 20,55 PLN
K0179.610X50stalE10M823501361 21,48 PLN
K0179.610X65stalE10M823651361 22,41 PLN
K0179.610X80stalE10M823801361 24,17 PLN
K0179.610X100stalE10M8231001361 25,73 PLN
K0179.612X65stalE12M1029651571 25,05 PLN
K0179.612X80stalE12M1029801571 26,24 PLN
K0179.612X100stalE12M10291001571 28,11 PLN
K0179.612X125stalE12M10291251571 31,83 PLN
K0179.614X80stalE14M1229801671 31,63 PLN
K0179.614X100stalE14M12291001671 31,88 PLN
K0179.614X125stalE14M12291251671 33,43 PLN
K0179.614X160stalE14M12291601671 35,45 PLN
K0179.1608X35stal nierdzewnaE8M61735945 25,10 PLN
K0179.1608X50stal nierdzewnaE8M61750945 26,14 PLN
K0179.1608X65stal nierdzewnaE8M61765945 27,84 PLN
K0179.1610X50stal nierdzewnaE10M823501361 30,33 PLN
K0179.1610X65stal nierdzewnaE10M823651361 31,21 PLN
K0179.1610X80stal nierdzewnaE10M823801361 36,80 PLN
K0179.1610X100stal nierdzewnaE10M8231001361 37,88 PLN
K0179.1612X65stal nierdzewnaE12M1029651571 36,12 PLN
K0179.1612X80stal nierdzewnaE12M1029801571 37,98 PLN
K0179.1612X100stal nierdzewnaE12M10291001571 40,01 PLN
K0179.1612X125stal nierdzewnaE12M10291251571 43,78 PLN
K0179.1614X80stal nierdzewnaE14M1229801671 46,78 PLN
K0179.1614X100stal nierdzewnaE14M12291001671 48,70 PLN
K0179.1614X125stal nierdzewnaE14M12291251671 49,47 PLN
K0179.1614X160stal nierdzewnaE14M12291601671 62,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl