Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe – stal nierdzewna
K0154

Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Pokrętło gwiaździste z termoplastu, tulejka lub trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4305.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Wersja:Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – z połyskiem.Wskazówka:Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarny kolor zaślepki nie wymaga kodu.

Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła.
Pokrętło gwiaździste pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane.
Dzięki temu montaż/demontaż pokrętła jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Montaż:Wykonać montaż, gdy linka nie jest naprężona.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Wyposażenie:Linkę zabezpieczającą można również nabyć jako wyposażenie dodatkowe, patrz K0743.04190.Wskazówka dotycząca planu:
Forma KS: tuleja gwintowana, z pokrywą
Forma LS: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0154 Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe – stal nierdzewna 342 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe – stal nierdzewna

Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą
~DIN 6336, części stalowe – nierdzewne, gwint wewnętrzny, forma KS

Więcej informacji

Rysunki

Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą
~DIN 6336, części stalowe – nierdzewne, gwint wewnętrzny, forma KS

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
pokrywy
DD1D8HH3H5 maks.TCADOsp.CenaZamów
K0154.605KSciemnoszary RAL 7021M525121682210  7,73 PLN
K0154.6055KSjasnoszary RAL 7035M525121682210  7,73 PLN
K0154.6056KSczerwony RAL 3020M525121682210  7,73 PLN
K0154.6057KSżółty RAL 1021M525121682210  7,73 PLN
K0154.606KSciemnoszary RAL 7021M6321420102610  7,82 PLN
K0154.6065KSjasnoszary RAL 7035M6321420102610  7,82 PLN
K0154.6066KSczerwony RAL 3020M6321420102610  7,82 PLN
K0154.6067KSżółty RAL 1021M6321420102610  7,82 PLN
K0154.608KSciemnoszary RAL 7021M8401825133114  8,78 PLN
K0154.6085KSjasnoszary RAL 7035M8401825133114  8,78 PLN
K0154.6086KSczerwony RAL 3020M8401825133114  8,78 PLN
K0154.6087KSżółty RAL 1021M8401825133114  8,78 PLN
K0154.610KSciemnoszary RAL 7021M10502232173814  11,66 PLN
K0154.6105KSjasnoszary RAL 7035M10502232173814  11,66 PLN
K0154.6106KSczerwony RAL 3020M10502232173814  11,66 PLN
K0154.6107KSżółty RAL 1021M10502232173814  11,66 PLN
K0154.612KSciemnoszary RAL 7021M12632640214618  18,43 PLN
K0154.6125KSjasnoszary RAL 7035M12632640214618  18,43 PLN
K0154.6126KSczerwony RAL 3020M12632640214618  18,43 PLN
K0154.6127KSżółty RAL 1021M12632640214618  18,43 PLN

Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą
~DIN 6336, części stalowe – nierdzewne, gwint zewnętrzny, forma LS

Więcej informacji

Rysunki

Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą
~DIN 6336, części stalowe – nierdzewne, gwint zewnętrzny, forma LS

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
pokrywy
DD1D8HH3H5 maks.LCADOsp.CenaZamów
K0154.705X15LSciemnoszary RAL 7021M525121682215  6,67 PLN
K0154.7055X15LSjasnoszary RAL 7035M525121682215  6,67 PLN
K0154.7056X15LSczerwony RAL 3020M525121682215  6,67 PLN
K0154.7057X15LSżółty RAL 1021M525121682215  6,67 PLN
K0154.705X20LSciemnoszary RAL 7021M525121682220  6,82 PLN
K0154.7055X20LSjasnoszary RAL 7035M525121682220  6,82 PLN
K0154.7056X20LSczerwony RAL 3020M525121682220  6,82 PLN
K0154.7057X20LSżółty RAL 1021M525121682220  6,82 PLN
K0154.706X20LSciemnoszary RAL 7021M6321420102620  7,78 PLN
K0154.7065X20LSjasnoszary RAL 7035M6321420102620  7,78 PLN
K0154.7066X20LSczerwony RAL 3020M6321420102620  7,78 PLN
K0154.7067X20LSżółty RAL 1021M6321420102620  7,78 PLN
K0154.706X30LSciemnoszary RAL 7021M6321420102630  7,97 PLN
K0154.7065X30LSjasnoszary RAL 7035M6321420102630  7,97 PLN
K0154.7066X30LSczerwony RAL 3020M6321420102630  7,97 PLN
K0154.7067X30LSżółty RAL 1021M6321420102630  7,97 PLN
K0154.708X15LSciemnoszary RAL 7021M8401825133115  10,27 PLN
K0154.7085X15LSjasnoszary RAL 7035M8401825133115  10,27 PLN
K0154.7086X15LSczerwony RAL 3020M8401825133115  10,27 PLN
K0154.7087X15LSżółty RAL 1021M8401825133115  10,27 PLN
K0154.708X20LSciemnoszary RAL 7021M8401825133120  10,37 PLN
K0154.7085X20LSjasnoszary RAL 7035M8401825133120  10,37 PLN
K0154.7086X20LSczerwony RAL 3020M8401825133120  10,37 PLN
K0154.7087X20LSżółty RAL 1021M8401825133120  10,37 PLN
K0154.708X25LSciemnoszary RAL 7021M8401825133125  10,46 PLN
K0154.7085X25LSjasnoszary RAL 7035M8401825133125  10,46 PLN
K0154.7086X25LSczerwony RAL 3020M8401825133125  10,46 PLN
K0154.7087X25LSżółty RAL 1021M8401825133125  10,46 PLN
K0154.708X30LSciemnoszary RAL 7021M8401825133130  10,51 PLN
K0154.7085X30LSjasnoszary RAL 7035M8401825133130  10,51 PLN
K0154.7086X30LSczerwony RAL 3020M8401825133130  10,51 PLN
K0154.7087X30LSżółty RAL 1021M8401825133130  10,51 PLN
K0154.708X40LSciemnoszary RAL 7021M8401825133140  10,70 PLN
K0154.7085X40LSjasnoszary RAL 7035M8401825133140  10,70 PLN
K0154.7086X40LSczerwony RAL 3020M8401825133140  10,70 PLN
K0154.7087X40LSżółty RAL 1021M8401825133140  10,70 PLN
K0154.708X60LSciemnoszary RAL 7021M8401825133160  11,14 PLN
K0154.7085X60LSjasnoszary RAL 7035M8401825133160  11,14 PLN
K0154.7086X60LSczerwony RAL 3020M8401825133160  11,14 PLN
K0154.7087X60LSżółty RAL 1021M8401825133160  11,14 PLN
K0154.710X25LSciemnoszary RAL 7021M10502232173825  12,24 PLN
K0154.7105X25LSjasnoszary RAL 7035M10502232173825  12,24 PLN
K0154.7106X25LSczerwony RAL 3020M10502232173825  12,24 PLN
K0154.7107X25LSżółty RAL 1021M10502232173825  12,24 PLN
K0154.710X30LSciemnoszary RAL 7021M10502232173830  12,77 PLN
K0154.7105X30LSjasnoszary RAL 7035M10502232173830  12,77 PLN
K0154.7106X30LSczerwony RAL 3020M10502232173830  12,77 PLN
K0154.7107X30LSżółty RAL 1021M10502232173830  12,77 PLN
K0154.710X40LSciemnoszary RAL 7021M10502232173840  13,10 PLN
K0154.7105X40LSjasnoszary RAL 7035M10502232173840  13,10 PLN
K0154.7106X40LSczerwony RAL 3020M10502232173840  13,10 PLN
K0154.7107X40LSżółty RAL 1021M10502232173840  13,10 PLN
K0154.710X50LSciemnoszary RAL 7021M10502232173850  13,49 PLN
K0154.7105X50LSjasnoszary RAL 7035M10502232173850  13,49 PLN
K0154.7106X50LSczerwony RAL 3020M10502232173850  13,49 PLN
K0154.7107X50LSżółty RAL 1021M10502232173850  13,49 PLN
K0154.710X60LSciemnoszary RAL 7021M10502232173860  13,78 PLN
K0154.7105X60LSjasnoszary RAL 7035M10502232173860  13,78 PLN
K0154.7106X60LSczerwony RAL 3020M10502232173860  13,78 PLN
K0154.7107X60LSżółty RAL 1021M10502232173860  13,78 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl