Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła radełkowane, forma C, ze skalą standardową
K0248_C

Pokrętła radełkowane, forma C, ze skalą standardową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast czarnoszary.
Tuleja ze stali.
Wersja:Tulejka pasywowana na niebiesko.Wskazówka:Dostępne w wersji bez skali, z kreską podziałową lub też ze skalą o 20 działkach i 10 cyfrach.

Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarnoszary kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.
Na zapytanie:Skalowanie specjalne.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez skalowania
Forma B: z oznaczeniem kreskowym
Forma C: ze skalowaniem standardowym

1) Trzpień gwintowany do mocowania
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0248_C Pokrętła radełkowane, forma C, ze skalą standardową 229 kB

Rysunki

Pokrętła radełkowane, forma C, ze skalą standardową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
pokrywy
DD1D2D3D4HH1H2TCADOsp.CenaZamów
K0248.3105Cciemnoszary RAL 70215211919M32210,5510 29,57 PLN
K0248.31051Cpomarańczowy RAL 20045211919M32210,5510 29,57 PLN
K0248.31052Czielony sygnałowy RAL 60325211919M32210,5510 29,57 PLN
K0248.31053Cniebieski RAL 50175211919M32210,5510 29,57 PLN
K0248.31055Cjasnoszary RAL 70355211919M32210,5510 29,57 PLN
K0248.31056Cczerwony RAL 30205211919M32210,5510 29,57 PLN
K0248.31057Cżółty RAL 10215211919M32210,5510 29,57 PLN
K0248.3206Cciemnoszary RAL 70216262323M32612610 31,15 PLN
K0248.32061Cpomarańczowy RAL 20046262323M32612610 31,15 PLN
K0248.32062Czielony sygnałowy RAL 60326262323M32612610 31,15 PLN
K0248.32063Cniebieski RAL 50176262323M32612610 31,15 PLN
K0248.32065Cjasnoszary RAL 70356262323M32612610 31,15 PLN
K0248.32066Cczerwony RAL 30206262323M32612610 31,15 PLN
K0248.32067Cżółty RAL 10216262323M32612610 31,15 PLN
K0248.3308Cciemnoszary RAL 70218343131M43617,5714 36,71 PLN
K0248.33081Cpomarańczowy RAL 20048343131M43617,5714 36,71 PLN
K0248.33082Czielony sygnałowy RAL 60328343131M43617,5714 36,71 PLN
K0248.33083Cniebieski RAL 50178343131M43617,5714 36,71 PLN
K0248.33085Cjasnoszary RAL 70358343131M43617,5714 36,71 PLN
K0248.33086Cczerwony RAL 30208343131M43617,5714 36,71 PLN
K0248.33087Cżółty RAL 10218343131M43617,5714 36,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl