- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1794Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością... |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania detektorami metalu są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z FDA i UE10/2011. Ze względu na specjalne materiały dodatkowe zawarte w granulacie tworzywa sztucznego można za pomocą detektorów metalu (technologia indukcyjna) umożliwić wykrywanie cząstek kawałków tworzywa sztucznego od 0,027 cm³ (3x3x3 mm). W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania detektorami metali i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.Materiał:Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania detektorem metalu, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.Wersja:Termoplast czarno-szary RAL 7021. Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.Wskazówka:Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.Zastosowanie:- branża spożywcza - branża farmaceutyczna - branża opakowańZakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania detektorami metalu Pojemność wykrywania ≥ 0,027 cm³. Materiały przystosowane do żywności.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wskazówka dotycząca planu:Forma K: tuleja gwintowana Forma L: gwint zewnętrzny Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorami metalu, z wystającą tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | Powierzchnia komponentów | Kolor korpusu | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | Dopuszczenie/ certyfikacja | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1794.1425053175 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | FDA + EU10/2011 | | | 28,62 PLN | | K1794.1432063175 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 34,84 PLN | | K1794.1440063175 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 43,42 PLN | | K1794.1440083175 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 43,42 PLN | | K1794.1450083175 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | FDA + EU10/2011 | | | 59,08 PLN | | K1794.1450103175 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | FDA + EU10/2011 | | | 59,08 PLN | |
|
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorami metalu, z wystającą tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | Powierzchnia komponentów | Kolor korpusu | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | Dopuszczenie/ certyfikacja | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1794.1425053175X10 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | FDA + EU10/2011 | | | 29,59 PLN | | K1794.1425053175X15 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | FDA + EU10/2011 | | | 29,59 PLN | | K1794.1425053175X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | FDA + EU10/2011 | | | 29,59 PLN | | K1794.1432063175X10 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | FDA + EU10/2011 | | | 32,29 PLN | | K1794.1432063175X15 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | FDA + EU10/2011 | | | 32,29 PLN | | K1794.1432063175X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | FDA + EU10/2011 | | | 32,29 PLN | | K1794.1432063175X25 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | FDA + EU10/2011 | | | 34,08 PLN | | K1794.1432063175X30 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | FDA + EU10/2011 | | | 34,08 PLN | | K1794.1440083175X15 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | FDA + EU10/2011 | | | 40,50 PLN | | K1794.1440083175X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | FDA + EU10/2011 | | | 41,64 PLN | | K1794.1440083175X25 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | FDA + EU10/2011 | | | 42,50 PLN | | K1794.1440083175X30 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | FDA + EU10/2011 | | | 43,31 PLN | | K1794.1440083175X40 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | FDA + EU10/2011 | | | 45,31 PLN | | K1794.1440083175X50 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | FDA + EU10/2011 | | | 46,22 PLN | | K1794.1450103175X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | FDA + EU10/2011 | | | 54,49 PLN | | K1794.1450103175X25 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | FDA + EU10/2011 | | | 55,25 PLN | | K1794.1450103175X30 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | FDA + EU10/2011 | | | 56,16 PLN | | K1794.1450103175X40 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | FDA + EU10/2011 | | | 57,35 PLN | | K1794.1450103175X50 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | FDA + EU10/2011 | | | 58,16 PLN | | K1794.1450103175X60 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | FDA + EU10/2011 | | | 59,08 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|