Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem zewnętrznym
K1378_AG

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt z termoplastu.
Trzpień gwintowany ze stali o klasie wytrzymałości 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305
Wersja:Uchwyt czarnoszary RAL7021 lub czerwony zbliżony do RAL3020.
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem zapobiegają niepożądanemu poluzowaniu połączenia śrubowego.
Wkładka bębenkowa zwiera lub rozwiera dopasowane kształtowe połączenie między częścią chwytową a elementem gwintowanym.
Bez dopasowanego kształtowo połączenia chwyt obraca się nie wprawiając w ruch elementu gwintowego.
Zapobiega to niepożądanemu odkręcaniu się złącza śrubowego.

Zamykane na klucz pokrętła gwiaździste pięcioramienne są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym).
Wykorzystywany jest systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1378_AG Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem zewnętrznym 318 kB

Rysunki

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem, z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Kolor
korpusu
D

D1D2HH1LCADOsp.CenaZamów
K1378.6808X20stalciemnoszaryM868241045,520 87,41 PLN
K1378.6810X20stalciemnoszaryM1068241045,520 88,03 PLN
K1378.06808X20stal nierdzewnaciemnoszaryM868241045,520 96,15 PLN
K1378.06810X20stal nierdzewnaciemnoszaryM1068241045,520 96,88 PLN
K1378.846808X20stalczerwonyM868241045,520 87,41 PLN
K1378.846810X20stalczerwonyM1068241045,520 88,03 PLN
K1378.0846808X20stal nierdzewnaczerwonyM868241045,520 96,15 PLN
K1378.0846810X20stal nierdzewnaczerwonyM1068241045,520 96,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl