Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki radełkowane, stal DIN 6303, forma B, z otworem na trzpień
K0137_B

Nakrętki radełkowane, stal DIN 6303, forma B, z otworem na...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal automatowa, oksydowana.Wskazówka:Aby zapewnić lepsze trzymanie, wybrano podziałkę większą niż w DIN.Wskazówka dotycząca planu:
Forma B: z otworem trzpienia
- Otwór trzpienia przed zmontowaniem przewiercić i rozwiercić.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0137_B Nakrętki radełkowane, stal DIN 6303, forma B, z otworem na trzpień 200 kB

Rysunki

Nakrętki radełkowane, stal DIN 6303, forma B, z otworem na trzpień

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
korpusu
DD1D3D4D5
nawiercony
EHKTodpowiedni
kołek cylindryczny
ISO 2338
CADOsp.CenaZamów
K0137.205Bstal automatowaM52014151,42,512871,5 7,97 PLN
K0137.206Bstal automatowaM62416181,42,5141081,5 9,32 PLN
K0137.208Bstal automatowaM83020241,931712102 12,68 PLN
K0137.210Bstal automatowaM103628302,942014123 18,48 PLN
K0137.212Bstal automatowaM124032343,942416144 24,59 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl