Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła radełkowane z gwintem wewnętrznym
K0110_IG

Pokrętła radełkowane z gwintem wewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt z termoplastu.
Tuleja z mosiądzu lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Uchwyt ciemnoszary.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Na zapytanie:Inne kolory.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0110_IG Pokrętła radełkowane z gwintem wewnętrznym 270 kB

Rysunki

Pokrętła radełkowane z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRodzaj gwintuMateriał
komponentów
DD1D2D3HH1TCADOsp.CenaZamów
K0110.003gwint wewnętrznymosiądzM315111311,54,34,5 6,16 PLN
K0110.004gwint wewnętrznymosiądzM415111311,54,36 5,23 PLN
K0110.005gwint wewnętrznymosiądzM515111311,54,36 5,23 PLN
K0110.0003gwint wewnętrznystal nierdzewnaM315111311,54,34,5 8,03 PLN
K0110.0004gwint wewnętrznystal nierdzewnaM415111311,54,36 7,56 PLN
K0110.0005gwint wewnętrznystal nierdzewnaM515111311,54,36 8,38 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl