Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka radełkowane z tuleją pasowaną, forma H
K0260_H

Kółka radełkowane z tuleją pasowaną, forma H

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast czarnoszary.
Tuleja ze stali 5.8.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0260_H Kółka radełkowane z tuleją pasowaną, forma H 243 kB

Rysunki

Kółka radełkowane z tuleją pasowaną, forma H

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

Kolor
pokrywy
RozmiarDD1D2HH1TCADOsp.CenaZamów
K0260.4106Hciemnoszary RAL 7021164016,5311310 9,63 PLN
K0260.41061Hpomarańczowy RAL 2004164016,5311310 9,63 PLN
K0260.41062Hzielony sygnałowy RAL 6032164016,5311310 9,63 PLN
K0260.41063Hniebieski RAL 5017164016,5311310 9,63 PLN
K0260.41065Hjasnoszary RAL 7035164016,5311310 9,63 PLN
K0260.41066Hczerwony RAL 3020164016,5311310 9,63 PLN
K0260.41067Hżółty RAL 1021164016,5311310 9,63 PLN
K0260.4208Hciemnoszary RAL 7021285018361514 13,10 PLN
K0260.42081Hpomarańczowy RAL 2004285018361514 13,10 PLN
K0260.42082Hzielony sygnałowy RAL 6032285018361514 13,10 PLN
K0260.42083Hniebieski RAL 5017285018361514 13,10 PLN
K0260.42085Hjasnoszary RAL 7035285018361514 13,10 PLN
K0260.42086Hczerwony RAL 3020285018361514 13,10 PLN
K0260.42087Hżółty RAL 1021285018361514 13,10 PLN
K0260.4310Hciemnoszary RAL 70213106322411714 18,89 PLN
K0260.43101Hpomarańczowy RAL 20043106322411714 18,89 PLN
K0260.43102Hzielony sygnałowy RAL 60323106322411714 18,89 PLN
K0260.43103Hniebieski RAL 50173106322411714 18,89 PLN
K0260.43105Hjasnoszary RAL 70353106322411714 18,89 PLN
K0260.43106Hczerwony RAL 30203106322411714 18,89 PLN
K0260.43107Hżółty RAL 10213106322411714 18,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl