text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Najnowszy uchwyt rurowy Bighand dzięki ergonomicznej, owalnej formie oraz specjalnie dobranej wielkości rury umożliwia pewne i wygodne chwytanie. Na jego korzyść przemawia ponadczasowy, elegancki design, a dzięki wykonaniu w różnych kolorach optymalnie zgrywa się z otoczeniem.
Materiał
Rura owalna z aluminium.
Końcówki z termoplastu (poliamid).
Pokrywy z termoplastu (poliamid).
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej.
Wersja
Rura owalna w kolorze ciemnoszarym, powlekana proszkowo (błyszcząca), anodowana na czarno (matowa) i anodowana na kolor naturalny (matowa).
Końcówki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.
Zaślepki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021, pomarańczowym RAL 2004, żółtym RAL 1021, czerwonym RAL 3020, zielonym RAL 6032 oraz niebieskim RAL 5017.
Wskazówka
Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy.
Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 180°C.
Montaż
Końcówki zostały skonstruowane w taki sposób, aby mocowanie uchwytu rurowego było możliwe po stronie obsługi lub z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8. Po zamontowaniu uchwytu, zaślepki można docisnąć ręcznie. Po obu stronach zaślepek znajdują się nacięcia, które umożliwiają bezpieczny demontaż przy użyciu śrubokręta.
Na zapytanie
Rozstaw ”A” w specjalnych długościach.
Accessory
K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, rozszerzona DIN EN ISO 4762
K0871 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 nakrętki sześciokątne DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 podkładki DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również