Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego zatrzaskiwane
K1306

Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego zatrzaskiwane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Poliamid.Wersja:czarny.Wskazówka:Uchwyty wpuszczane do mocowania w materiale o grubości od 0,75 do 3,5 mm.

Wymiary otworów montażowych dla różnych grubości materiału podane są na ilustracji.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1306 Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego zatrzaskiwane 158 kB

Rysunki

Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego zatrzaskiwane

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1B1HH1L1STCADOsp.CenaZamów
K1306.0944158028,74113,5941,517 13,12 PLN
K1306.11057109440,35718,65110226 24,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl