Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem bez wyłącznika awaryjnego
K1529_A

Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Ramię uchwytu z tworzywa PA6.
Rura połączeniowa z tworzywa PVC.
Wersja:Ramię uchwytu o delikatnej strukturze, czarne.
Rura połączeniowa toczona, czarna.
Wskazówka:Przycisk (zestyk przełączny)
2 diody LED
Wtyczka 8-pin

Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.

Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.

Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
Montaż:Od przodu.Wskazówka dotycząca planu:
2) LED czerwony
3) LED zielony
4) Przycisk
5) Wtyczka, M12x1
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem bez wyłącznika awaryjnego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABB1D

HH1H2LL1Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1529.180A18048328,5801060230131000 1 481,35 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl