- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0220Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu z tworzywa... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wspornik z termoplastu wzmocnionego granulatem szklanym. Łącznik rurowy z aluminium.Wersja:Czarny termoplast. Aluminium anodowane.Wskazówka:Wsporniki są połączone kołkami z rurą aluminiową. W komplecie są śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym, ocynkowane na czarno oraz nakrętki i podkładki.Montaż:Od przodu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | B1 | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0220.2001 | naturalny | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 195,67 PLN | | K0220.2501 | naturalny | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 204,67 PLN | | K0220.3001 | naturalny | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 214,57 PLN | | K0220.3501 | naturalny | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 223,30 PLN | | K0220.4001 | naturalny | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 232,23 PLN | | K0220.2002 | czarny | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 205,52 PLN | | K0220.2502 | czarny | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 215,25 PLN | | K0220.3002 | czarny | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 225,09 PLN | | K0220.3502 | czarny | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 234,98 PLN | | K0220.4002 | czarny | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 244,61 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|