Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem z wtyczką
K1527_A

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tworzywo sztuczne PA6.Wersja:o delikatnej strukturze, czarne.Wskazówka:Przycisk z czerwoną lub zieloną diodą LED.
Podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno).
Stopień ochrony: IP65 (po przykręceniu złącza wtykowego).
Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i przyciskiem z wtyczką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
komponentów
ABD

HH1H2
maks.
H3LL1TNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1527.11601Azielony16026M66640701018217101000 1 005,35 PLN
K1527.11602Aczerwony16026M66640701018217101000 1 005,35 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl