Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa z funkcją elektrycznego przełączania
K1527

Uchwyty pałąkowe z tworzywa z funkcją elektrycznego przełączania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tworzywo sztuczne PA6.Wersja:o delikatnej strukturze, czarne.Wskazówka:Przycisk z czerwoną lub zieloną diodą LED.

Forma A:
podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.)
Forma B:
kabel przyłączeniowy o dł. 5 m, wyprowadzony z powierzchni przykręcania ramienia uchwytu.

Stopień ochrony: IP65 (dla formy A po przykręceniu złącza wtykowego).
Montaż:Od tyłu.Wskazówka dotycząca planu:
forma A: z wtyczką
forma B: z kablem
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe z tworzywa z funkcją elektrycznego przełączania

Uchwyty pałąkowe z tworzywa, z funkcją elektrycznego przełączania, forma A, z wtyczką

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa, z funkcją elektrycznego przełączania, forma A, z wtyczką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
komponentów
ABD

HH1H2
maks.
H3LL1TNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1527.11601Azielony16026M66640701018217101000 639,40 PLN
K1527.11602Aczerwony16026M66640701018217101000 639,40 PLN

Uchwyty pałąkowe z tworzywa, z funkcją elektrycznego przełączania, forma B, z kablem

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa, z funkcją elektrycznego przełączania, forma B, z kablem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
komponentów
ABD

HH1H2
maks.
LL1TNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1527.21601Bzielony16026M666407018217101000 630,20 PLN
K1527.21602Bczerwony16026M666407018217101000 630,20 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl